Siemens België

SIMOGEAR maakt de overstap eenvoudig

Met zijn standaard aansluitafmetingen is de recentste SIMOGEAR motorreductor in absolute overeenstemming met de huidige marktbehoeften. SIMOGEAR is het economische alternatief om gemakkelijk bestaande installaties te vervangen of te implementeren in nieuwe ontwerpen. Natuurlijk past de nieuwe reeks perfect in de Siemens Total Drive Train.

 

De nieuwe SIMOGEAR motorreductoren

De nieuwe SIMOGEAR motorreductor levert een zeer hoog vermogen van 0,09 kW tot 15 kW. Hij produceert een koppel tot 1.850 Nm met eenheden met coaxiale, parallelle en haakse as, waardoor hij de beste in zijn klasse is. Maar dat is nog niet alles. Binnenkort komen nog andere types en groottes tot 200 kW en 50.000 Nm op de markt.

Bovendien zijn de aansluitingen van SIMOGEAR compatibel met de motorreductoren van talrijke andere leveranciers, waardoor dit een de facto concurrerend alternatief is op het vlak van prijs en functies.

 

SIMOGEAR biedt u :

  • Hoge motorefficiëntie – vanaf klasse IE2 en beter

  • Hoge overbrengingsrendement – boven 96%

  • Meer koppel – de beste van de markt

  • Snelle levering

  • Eenvoudige vervanging – marktconforme aansluitingmaten