Siemens België

Kortsluitvermogens


Kortsluitvermogens voor alle toepassingen

Het modulaire apparatuursysteem biedt een reeks automaten en schakelaars met eenzelfde design en dezelfde hulpfuncties. De apparaten van de serie 5SY, 5SP, 5SJ zijn verkrijgbaar in zeven kortsluitvermogensklassen:

3 000 A
4 500 A
6 000 A
10 000 A
14 000 A
15 000 A
25 000 A

Deze klassen gelden voor de volledige reeks en voor een toegekende spanning Ue van AC 230/400 V en een ultieme isolatiespanning Ui van AC 440 V / DC 60 V.