Siemens België

SIVACON Steektechnologie

 

Deze technologie situeert zich tussen de vastinbouw en schuiventechniek. Zij biedt een grote mate van flexibiliteit, voor een lagere prijs.
Het grote voordeel ten opzichte van de schuiventechniek: de totale stroom per veld is quasi het dubbele (2000A) waardoor meer vertrekken per veld geplaatst kunnen worden.
De vertrekken kunnen uitgerust worden met een vrij te configureren lokaal bedieningspaneel. Hierdoor heeft u snel een overzicht van de status van het vertrek of kunt u bijvoorbeeld overschakelen op lokale bediening, om tot een snelle inbedrijfname of analyse te komen.

Technische kenmerken:

  • motor- en kabelvertrekken tot 100A

  • veelzijdige functionaliteit volgens uw specificaties

  • grote dichtheid (tot 35 vertrekken per veld)

  • maximaal vermogen per veld (verticale busbar tot 2000A)

  • kabelaansluitingscompartiment van 400mm : eenvoudige montage

  • combineerbaar met Zekeringscassetten

  • mogelijke interne verdeling : vorm 2b