Related
Info
close

Compacte middenspanningsborden voor secundaire distributie

 

8DJH - Polyvalent en uitbreidbaar

8DJH : Een volledig flexibele oplossing uit afzonderlijke velden en uitbreidbare blokken aan elke kant, de ideale opvolger van de compacte velden type 8DJ20 en modulaire type 8DH10

  • tot 17,5kV, 25kA tot 630A railstel en vertrekken 630A

  • onafhankelijk van uitwendige factoren (weersomstandigheden, enz.)

  • onderhoudsvrij

  • modulaire en uitbreidbare opbouw d.m.v. blokken van 2 tot 4 functies

  • geen gaswerken ter plaatse bij installatie / uitbreiding of vervanging

  • beschikbare versies ingedeeld AA10/AA20 volgens Synergrid specificaties

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?