3KA71 Lastscheidingsschakelaars

Lastscheidingsschakelaars 3KA, van 32A tot 3150A.

3KA71 is een gamma lastscheidingsschakelaars dat geschikt is voor schakelen onder last van elektrische laagspanningskringen. Ze worden normaal gebruikt voor volgende doeleinden: hoofdschakelaars, motorschakelaars, scheidingsschakelaars, veiligheidsschakelaars, overeenkomstig de verschillende gebruikscategorieën AC-21A - AC-22A - AC-23A. Ze zijn leverbaar in 5 bouwgroottes en 19 kalibers.

 

Algemene eigenschappen

  • Nominale isolatiespanning 1000V AC en 1500V DC

  • 3-4-6-8 polen leverbaar

  • Normaal-nood omschakeling en BYPASS mogelijk

  • Hoge verbreekcapaciteit (AC-23A IEC 947-3)

  • Hoge elektrische en mechanische duurzaamheid

  • Dubbele verbreekcontacten

  • Zelfreinigende contacten

  • Contactpositie wordt duidelijk aangegeven door de hendel

  • Vaste en bewegende contacten zijn zichtbaar door middel van vensters

  • Onafhankelijke manuele bediening

  • Hulpcontact sluit vroeger en opent later dan de hoofdcontacten

  • Versie met niet schakelende neuter leverbaar

  • Neuter 100% tot 1250A, standaard, van 1600A tot 3150A op aanvraag

  • Beveiligd tegen ongewenst aanraken van stroomvoerende onderdelen

  • Behuizing in zelfdovend, laag-hygroscopisch isolatiemateriaal met hoge mechanische weerstand

  • Bestand tegen vochtige hitte, getropicaliseerd (IEC 68-2)

  • Ruim gamma toebehoren

  • Roterende bediening vooraan door middel van :
    - Externe, dubbel geïsoleerde hendel met deurvergrendeling in stand AAN, beschermingsgraad IP55. Afsluitbaar met maximaal 3 hangsloten in stand UIT.
    - Directe hendel (op aanvraag afsluitbaar met hangslot in stand UIT)