3KL71 Zekeringlastscheiders

Zekeringlastscheiders 3KL, van 32A tot 800A.

3KL71 is een gamma zekeringlastscheiders dat geschikt is voor schakelen onder last en beveiligen van elektrische laagspanningskringen. Ze worden normaal gebruikt voor volgende doeleinden: hoofdschakelaars, motorschakelaars, scheidingsschakelaars, veiligheidsschakelaars, overeenkomstig de verschillende gebruikscategorieën AC-21A - AC-22A - AC-23A. Ze zijn leverbaar in 5 bouwgroottes en 13 kalibers en in 3 standaarden DIN zekeringen (=NH), NFC zekeringen en BS88 zekeringen

 

Algemene eigenschappen

  • Nominale isolatiespanning 1000V AC en 1500V DC

  • 3-4-6-8 polen leverbaar

  • Normaal-nood omschakeling en BYPASS mogelijk

  • Hoge verbreekcapaciteit (AC-23A IEC 947-3)

  • Hoge elektrische en mechanische duurzaamheid

  • Dubbele verbreekcontacten

  • Beide zekeringcontacten zijn niet stroomvoerend als de schakelaar in de stand 0 staat.

  • Zekering bewaking (optioneel) d.m.v. 3RV1611-0BD10 en 3RV1901-1E

  • Zelfreinigende contacten

  • Contactpositie wordt duidelijk aangegeven door de hendel

  • Vaste en bewegende contacten zijn zichtbaar door middel van vensters

  • Onafhankelijke manuele bediening

  • Hulpcontact sluit vroeger en opent later dan de hoofdcontacten

  • Versie met niet schakelende neuter leverbaar

  • Neuter 100% tot 1250A, standaard, van 1600A tot 3150A op aanvraag

  • Beveiligd tegen ongewenst aanraken van stroomvoerende onderdelen

  • Behuizing in zelfdovend, laag-hygroscopisch isolatiemateriaal met hoge mechanische weerstand

  • Bestand tegen vochtige hitte, getropicaliseerd (IEC 68-2)

  • Ruim gamma toebehoren

  • Roterende bediening vooraan door middel van
    :- Externe, dubbel geïsoleerde hendel met deurvergrendeling in stand AAN, beschermingsgraad IP55 Afsluitbaar met maximaal 3 hangsloten in stand UIT.
    - Directe hendel (op aanvraag afsluitbaar met hangslot in stand UIT)