Tools

Siemens BelgiëSiemens België

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Deutsche Bahn en Siemens Mobility tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor de Ideeëntrein

Ideeëntrein: ontwikkelingsplatform voor innovatieve concepten voor regionaal vervoer en de mobiliteit van de toekomst • Siemens Mobility is de eerste voertuigenfabrikant die een partnerschap aangaat met de Ideeëntrein •  Samenwerking om de plaatselijke vervoersinstanties te overtuigen om nieuwe ideeën en digitale technologieën toe te passen

(Berlijn, 20 september 2018) Deutsche Bahn en Siemens Mobility sloten op  InnoTrans, de toonaangevende vakbeurs voor spoorweg- en vervoerstechnologie, een overeenkomst om samen te werken aan de DB Regio Ideeëntrein. Dr Sabina Jeschke, lid van de Raad van Bestuur van DB voor Digitalisatie en Technologie, Dr Jörg Sandvoß, Voorzitter van de Raad van Bestuur van DB Regio AG, en Sabrina Soussan, CEO van Siemens Mobility hebben de overeenkomst in Berlijn ondertekend.

De Ideeëntrein liet bezoekers van InnoTrans, de grootste vakbeurs ter wereld voor spoorwegtechnologie, de toekomst van het regionale reizen ervaren. Het levensgrote model van een dubbeldekker is verdeeld in verschillend zones, en digitale technologieën laten bezoekers innovaties in interieurontwerp zien en voelen en laten hen een unieke manier van reizen ervaren in de praktijk.

De zones op de Ideeëntrein variëren van sport- over premium werkcompartimenten tot plaatsen voor publieke vertoningen en ontspanningscompartimenten. Reizigers kunnen op verschillende schermen het laatste nieuws volgen.

Dankzij de vandaag ondertekende overeenkomst is de Ideeëntrein beschikbaar voor partners in de voertuigindustrie als een platform om componenten en prototypes te testen. Siemens Mobility is de eerste systeemfabrikant die zich heeft aangemeld.

Het partnerschap heeft tot doel om elementen van de twee bedrijven samen te voegen en het Ideeëntreinplatform te ontwikkelen, om met digitale aspecten een reiservaring te creëren die de behoeften van het doelpubliek vervult.

“Met de Ideeëntrein leveren wij een belangrijke bijdrage aan het onderzoek en de ontwikkeling van voertuigen voor het personenvervoer van de toekomst,” zegt Jeschke. “Wij zijn verheugd met Siemens als een sterke partner om ons te begeleiden bij het verwezenlijken en toepassen van nieuwe technologieën en innovaties.”

Volgens Soussan “heeft de voortdurende digitalisatie ervoor gezorgd dat de behoeften van klanten een ingrijpende verandering ondergaan en ook almaar sneller veranderen. De Ideeëntrein geeft ons de mogelijkheid om met DB samen te werken aan de ontwikkeling en het testen van technologieën voor een betere, geïntegreerde passagierservaring. We zullen ook MindSphere gebruiken, het cloudgebaseerde, open, op het internet der dingen gebaseerde besturingssysteem van Siemens.”

“Wij willen met onze partners samenwerken om nieuwe strategieën te ontwikkelen om regionale treinen mee uit te rusten,” zegt Sandvoß. “De Ideeëntrein zou de plaatselijke vervoersinstanties moeten laten zien wat er mogelijk is en hen ervan overtuigen om reeds vroeg, tijdens de tenderfase, over dergelijke innovaties na te denken.”

Siemens heeft de eerste prototypes reeds in de Ideeëntrein gemonteerd. Eén van deze prototypes is een actief geluidsonderdrukkingssysteem in de powernap-module. Het vermindert het geluid van de wind, het verluchtingssysteem en onderstel, zodat de reizigers uitgerust op hun bestemming aankomen. Het Israëlische bedrijf Silentium verschaft Siemens ondersteuning voor dit systeem.

Reizigers die op de hoogte willen blijven en vermaakt willen worden, kunnen de “smart seat” uitproberen, die in samenwerking met het Poolse bedrijf TAPS werd geïnstalleerd. De zitplaats biedt tal van digitale diensten. Reizigers kunnen tickets kopen en op een geïntegreerd touchscreen inchecken. Ze kunnen ook eten en drinken bestellen uit de restauratiewagen, naar muziek luisteren en films bekijken. Reizigers kunnen de positie van de stoel aanpassen en de instellingen ervan in de cloud opslaan dankzij Siemens MindSphere. Als zij overstappen op een andere trein en inloggen, zal hun stoel zich automatisch in de opgeslagen positie zetten en zal hun film verdergaan waar hij stopgezet werd. Ook actuele informatie over de treinverbinding wordt getoond. Het resultaat hiervan is consistent, gepersonaliseerd reizen.

Siemens heeft het bestaande gesloten televisiecircuit (CCTV) slimmer gemaakt (iCCTV). De beschikbaarheid van zitplaatsen en plaatsen voor rolstoelen en wandelwagens kan gevolgd worden en aan de reizigers en de treinbegeleiders getoond worden en in apps geïntegreerd worden, bijvoorbeeld in de DB Navigator.

 

Opmerking voor de pers:
Foto’s van het evenement kunnen rechtstreeks gedownload worden van het mediaportaal van DB op mediaportal.deutschebahn.com.

 

Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In boekjaar 2017, dat eindigde op 30 september 2017, boekte de vroegere Siemens Mobility-afdeling een omzet van € 8,1 miljard en telde de onderneming 28.400 medewerkers over de hele wereld. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.

24-9-2018