Automatización Ferroviaria

Ahora más que nunca, velocidad, fiabilidad y comodidad son los factores decisivos en el atractivo y éxito de los ferrocarriles modernos. La clave para alcanzarlos: el uso óptimo de las vías a través de la automatización de trenes. Siemens Mobility  puede instalar sus equipos cuando el tren está en servicio, manteniendo el funcionamiento  de manera fiable, para la completa satisfacción del cliente y sin descuidar la rentabilidad del transporte.  Gracias a su eficiencia, la automatización Siemens es amigable con el ambiente,  por lo que participan con la continua mejora de la calidad de vida tanto hoy como a futuro.

Nuestro amplio portafolio :

Enclavamientos electrónicos


Actuadores

Contamos con los mejores actuadores con las  siguientes características:

-Variedad de Torques hasta 310 lb in.
-Modelos con o sin resorte de retorno.
-Con Control on/off, flotante o modulante.
-Excelente Precisión y diseño Robusto.


Actuadores

Contamos con los mejores actuadores con las  siguientes características:

-Variedad de Torques hasta 310 lb in.
-Modelos con o sin resorte de retorno.
-Con Control on/off, flotante o modulante.
-Excelente Precisión y diseño Robusto.



Sistemas de Control de Operaciones y Soluciones IT


Sensores

Contamos con una gran variedad de sensores como:

-Sensores de Temperatura.
-Sensores de Humedad.
-Sensores de Presión.
-Sensores de Calidad del aire.
-Sensores para aplicaciones críticas(Laboratorios farmacéuticos).