Magazine de l'innovation
Edition printemps 2010
Les technologies vertes font le tour du monde
Au service de la compétitivité du Groupe et de son leadership technologique, les centres de compétences mondiaux de Siemens soutiennent une dynamique d’innovation permanente. En France, le Groupe en compte à lui seul quatre. Porteurs d’excellence dans leurs domaines respectifs, ils sont des supports de développement pour des projets résolument tournés vers l’international. > En savoir plus
Scénario 2040 : le maître des jardins suspendus
Singapour, 2040. Lee, ancien architecte et urbaniste, a fait de son hobby un métier : il est l’un des « jardiniers verticaux » de la mégapole et règne en maître sur un petit univers exotique situé au sommet d’un gratte-ciel. > En savoir plus
Tendances : urbanisme vert
Responsables de 80 % des émissions de gaz à effet de serre, les villes accueillent désormais la majeure partie de l’humanité. Pour apporter des réponses vertes aux défis de l’urbanisation galopante, elles se tournent vers de nouvelles technologies. > En savoir plus
Villes vertes d’Europe
L’European Green City Index (Indice des villes vertes en Europe), une étude menée par l’Economist Intelligence Unit en coopération avec Siemens, compare les performances environnementales de 30 villes européennes. Copenhague, la capitale du Danemark, arrive en tête. > En savoir plus
Copenhage : vent, vapeur et vélo
Désignée comme ville européenne la plus verte par « l’Indice des villes vertes en Europe », Copenhague supplante 29 autres grandes villes grâce à la mise en place de nombreuses mesures environnementales, dont une centrale de chauffage collectif au bois, des parcs éoliens, des pistes cyclables et un transport public intégré. > En savoir plus
Oslo et Trondheim : écologie urbaine
D’après une étude menée pour « l’Indice des villes vertes en Europe », Oslo compte parmi les villes européennes les plus vertes. Son approche durable est soutenue par de nombreuses technologies éco-compatibles, dont quelques-unes sont signées Siemens, telles que le métro et l’éclairage éco-efficace de l’Opéra de la ville. > En savoir plus
Madrid : un alcazar de durabilité
Avec une augmentation de la population de près de 20 % en dix ans, Madrid et sa périphérie affichent l’une des croissances les plus rapides d’Europe. Aussi, pour préserver la qualité de vie et les ressources de cette région, les pouvoirs publics font appel à des solutions logistiques éco-efficaces, dont certaines sont apportées par Siemens.> En savoir plus
Lisbonne : une énergie tombée du ciel
À Lisbonne, plus de 10 % de l’électricité provient de sources d’énergie renouvelables, telles que le vent et le soleil. La ville s’engage également à réduire les émissions des véhicules et étendre son réseau de transport public avec l’aide de solutions Siemens.> En savoir plus
Afrique du Sud : prête pour le coup d’envoi
En Afrique du Sud, la Coupe du monde de football 2010 a donné lieu à des investissements massifs en infrastructures. Liaison ferroviaire, centrale à accumulation, éclairage éco-efficace et retransmission des événements sportifs : la technologie et le savoir-faire Siemens sont à l’honneur. > En savoir plus
Vilnius : une perle baroque dans un écrin vert
En optimisant la gestion du trafic routier et la consommation d’énergie des bâtiments, Vilnius, capitale de la Lituanie, opte pour une meilleure qualité de vie. > En savoir plus
Iekaterinbourg : la chasse au gaspillage
Selon une étude menée à Iekaterinbourg, une meilleure isolation des bâtiments et de nouvelles structures de production d’énergie permettraient à la Russie de réduire sa consommation d’énergie primaire, notamment grâce aux technologies Siemens.> En savoir plus
Paris : vers un style de vie plus écologique
Comment réduire la consommation énergétique des bâtiments ou améliorer le rendement du réseau de métro parisien, l’un des plus denses et anciens au monde ? Les technologies Siemens apportent les réponses. > En savoir plus
Un bel avenir pour les infrastructures urbaines vertes
La croissance des villes explose dans le monde entier. > En savoir plus
Masdar et Abou Dabi : un désert de contrastes
Abou Dabi prépare l’après-pétrole avec les technologies à haute efficacité énergétique de Siemens. Aux côtés de Masdar Initiative, le groupe participe au développement de solutions pour la ville du futur : une cité « zéro carbone » en plein désert. > En savoir plus
Villes chinoises : vers une prise de conscience
En Chine, les « villes champignons » créées pour héberger des millions d’individus exigent des infrastructures efficaces capables de répondre aux besoins des habitants tout en respectant l’environnement. Le pays envisage de démontrer sa capacité à relever ce défi à l’occasion des Jeux asiatiques et de l’Exposition universelle de Shanghai. Il s’appuiera pour cela sur l’expertise et la technologie de Siemens. > En savoir plus
Singapour : le banc d’essai vert
Singapour est l’une des villes les plus riches du monde, tant du point de vue économique qu’écologique, une double richesse à laquelle Siemens contribue depuis plus de 100 ans. > En savoir plus > En savoir plus
Recyclage du CO2 : le nouvel or noir
Le CO2 n’est pas seulement un gaz à effet de serre contribuant au réchauffement climatique. Il favorise la croissance des plantes et intervient dans la production de produits chimiques et de carburants. Alors pourquoi l’enfouir sous terre ? Les chercheurs de Siemens ont bien d’autres idées. > En savoir plus
L’agriculture en pleine ville
Des gratte-ciel de cultures pourraient à l’avenir contribuer à nourrir la population mondiale, tout en libérant des terres agricoles pour étendre les forêts. > En savoir plus
Une approche globale du bâtiment
Relier en un réseau intelligent l’éclairage, l’information, la climatisation et la sécurité permettrait d’économiser 50 % de l’énergie consommée dans les bâtiments.> En savoir plus
LED organiques : des murs de lumière
Extrêmement légères et compactes, les LED organiques sont en passe de bouleverser notre conception de l’éclairage. Encore confinées dans les laboratoires, elles devraient bientôt envahir les rayons. En 2009, Osram est devenu le premier fabricant à proposer à la vente un panneau OLED. > En savoir plus
Eclairage public à LED : nouvel éclairage sur la ville
Les éclairages publics à LED consomment jusqu’à 80 % d’électricité en moins, grâce à un meilleur rendement énergétique et à une orientation plus précise de la lumière.> En savoir plus
Interview : San Francisco, une ville toujours plus verte
Paul Pelosi, 41 ans, préside la Commission de l’environnement de San Francisco. Sous sa direction, la ville a réduit de 28 MW sa consommation d’électricité. > En savoir plus
Interview : une vision durable de l’architecture
Daniel Libeskind, 63 ans, est l’un des architectes les plus célèbres au monde. Il a enseigné la théorie de l’architecture pendant de nombreuses années à Harvard, Yale et Londres. > En savoir plus
Interview : le Brésil rayonne enfin dans le monde
Oscar Niemeyer, aujourd’hui âgé de 102 ans, est connu pour son amour des courbes : les bâtiments qu’il a conçus pour Brasilia dans les années 50 en témoignent par leurs lignes audacieuses. > En savoir plus