Siemens France

Desigo™ CC

La supervision multi-métiers nouvelle génération de Siemens

Une vue d'ensemble sur les informations

Desigo™ CC est une plateforme de supervison flexible qui facilite la gestion des tâches et des procédures de manière intelligente. Desigo™ CC vous permet de gérer vos bâtiments et d’en assurer la sécurité rapidement, facilement et en toute fiabilité.

Les informations essentielles sont automatiquement structurées dans une vue combinant une arborescence hiérarchique, un volet primaire, un volet contextuel et un volet d’éléments associés. Vous avez ainsi une vue d’ensemble de votre système mettant l’accent sur les informations les plus pertinentes nécessitant votre attention.

Desigo™ CC dispose de fonctions perfomantes permettant de transposer votre organisation, avec vos rôles et responsabilités, dans le système. Chaque opérateur et utilisateur n’intervient que dans son domaine de responsabilité et de compétence, tel qu’il a été préalablement défini.

Une expérience utilisateur unique

Des fonctions modernes répondent aux besoins actuels des utilisateurs et facilitent l’exploitation au quotidien. Des fonctions avancées permettent de programmer Desigo™ CC localement ou via des postes clients web pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs. Les graphiques s’adaptent automatiquement à la taille de l’écran de l’utilisateur pour une gestion pratique, facile et efficace du système.

De plus, l’exploitation et l’ingénierie sont possibles, de manière identique en local et à distance. La souplesse de la plateforme multi-métiers permet d’exploiter en toute confiance et toutes circonstances les installations et systèmes.

Une plateforme ouverte pour faciliter l'intégration

Desigo™ CC est complètement conforme avec les critères d’un poste de travail avancé BACnet (B-AWS). Il permet d’intégrer tout type de lot technique du bâtiment, tels que la sécurité, la sûreté, la gestion énergétique, le confort avec la commande de stores et l’éclairage. Son principe d’extension par pilotes autorise une intégration via BACnet ou d’autres protocoles. En tant que plateforme de gestion du bâtiment, il est certifié B-AWS, ce qui correspond au profil BACnet le plus élevé.

Un vrai système ouvert

Desigo™ CC est conçu pour répondre à vos besoins de confort, de sécurité et de sûreté actuels et futurs. Souple et ouvert, il vous donne de solides fondations pour envisager sereinement l’avenir sans vous cloisonner dans un système fermé et propriétaire. Desigo™ CC est conforme aux principales normes et compatibles avec de nombreux protocoles. Desigo™ CC est compatible OPC, ModBus, BACnet et permet l’intégration de systèmes tiers. Desigo™ CC gère des opérations complexes tout en restant très facile à exploiter. Son principe de navigation intelligente présente toutes les informations et données associées avec précision et simplicité.

La force de Desigo™ CC repose dans sa souplesse et sa facilité d’utilisation. Le même logiciel est utilisé pour toutes les disciplines, il est donc très facile pour l’utilisateur d’aborder les différentes applications. Desigo™ CC accompagne aussi le développement de vos activités et la vie de votre bâtiment. Ce système est modulaire et s’adapte à la taille de votre projet et de ses fonctionnalités propres. Plateforme basée sur une architecture ouverte, Desigo™ CC répond à vos besoins actuels comme à ceux de demain.

Intégration : l'exploitation complète de tous vos équipements

Desigo™ CC est un superviseur extrêmement performant pour l’intégration des systèmes tiers. Il permet de saisir l’ensemble des fonctionnalités des systèmes intégrés et facilite les commandes et interactions. Il interagit ainsi avec plusieurs lots techniques tels que le chauffage, la climatisation, la ventilation, l’éclairage, les stores, la distribution électrique, la sécurité incendie et la sûreté. Il s’agit d’un système 64 bits natif qui s’intègre facilement dans le paysage informatique d’aujourd’hui avec le système d’exploitation Microsoft le plus récent et l’environnement de virtualisation VMWare.

Desigo™ CC maîtrise les aspects pluridisciplinaires de la gestion technique de bâtiment et élimine nombre d’obstacles auxquels se heurtent les postes de supervision classiques. Vous pouvez voir ce qui se passe en temps réel dans toutes les parties de votre bâtiment à partir d’un point central, sans devoir passer d’un système à un autre. Vous pouvez tirer parti de synergies et bénéficier d’une vision neuve et consolidée de votre bâtiment.

Un système qui évolue avec vos besoins

Chaque bâtiment a ses propres défis à relever. Desigo™ CC a été conçu pour vous aider à faire face aux besoins d’évolution spécifiques de votre installation et de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser l’interface pour afficher un système, une zone ou un équipement avec le niveau de précision voulu. Des modèles graphiques et des fonctions vous aident à paramétrer vos installations. Vous pouvez les modifier par la suite au gré de vos besoins et des circonstances. La centralisation de données issues de différents lots assure la convergence des informations et la synergie entre les disciplines. La fonction d’analyse d’historique vous permet de comparer des courbes de tendance.

Le traitement approfondi des événements facilite une réaction ou une intervention rapide. En partant d’un équipement, vous accédez simplement à toutes les informations qui lui sont liées. Le système visualise les informations nécessaires pour réagir aux incidents, résoudre des problèmes et améliorer la performance. Desigo™ CC autorise aussi la création dynamique d’objets BACnet en cours de fonctionnement. Ce mécanisme d’expertise ouvre à des utilisateurs chevronnés de nouvelles possibilités.

Analyse et procédures simplifiées, rapports personnalisés en temps réel

Desigo™ CC simplifie l’analyse des systèmes. Il est fourni avec une large palette de rapports standards. Son puissant outil de génération vous permet de créer et de personnaliser vos propres rapports comportant des graphiques temps réels, des courbes et autres représentations et images. Il peut produire et exécuter automatiquement des comptes rendus en fonction d’un programme horaire prédéfini ou d’un événement déclenchant. Il offre la possibilité d’élaborer des modèles de rapports pouvant être enregistrés pour une utilisation ultérieure. Les informations historiques sont enregistrées dans une base de données SQL standard.

Desigo™ CC guide l’opérateur pas à pas dans l’exécution des opérations délicates et le traitement des événements critiques. Vous avez ainsi l’assurance que toutes les procédures de traitement sont appliquées et suivies correctement. La fonction processeur de réaction gère des interactions système automatiquement pour une meilleure réactivité et efficacité (tâches récurrentes). La plateforme de gestion travaille ainsi pour l’opérateur et améliore son efficacité.

Desigo™ CC permet d’analyser les données sur différentes périodes. Cette fonction brevetée de comparaison de tendances n’a pas d’équivalent sur le marché et offre de nouvelles perspectives à l’utilisateur. Elle améliore les possibilités d’analyse et d’expertise pour détecter et limiter d’éventuels dysfonctionnements et défaillances du système.

Protégez votre personnel et vos installations

Un environnement sécurisé est propice au confort et à la productivité. Desigo™ CC est capable d’intégrer la régulation et la commande des équipements techniques du bâtiment, par exemple, la sécurité incendie, la sûreté et la vidéosurveillance. L’interface graphique est conçue de façon ergonomique pour recevoir les informations nécessaires au bon moment et prendre ainsi les meilleures décisions. L’interface optimisée de Desigo™ CC améliore la gestion des événements pour l’ensemble des disciplines. Vous pouvez superviser des systèmes mono ou multi-métier tels que sécurité incendie et vidéosurveillance depuis la plateforme de gestion centralisée. Desigo™ CC s’avère décisif pour préserver le confort et la sécurité des personnes et des bâtiments.

Film d'animation Desigo™ CC

Film commenté Desigo™ CC