Related
Info
close

Sinteso™

Solutions de détection incendie et de mise en sécurité

Sinteso™, un système complet de sécurité incendie, de la détection automatique à la mise en sécurité

Image détection incendie

Détection rapide et fiable d'un feu, mise en sécurité immédiate, des enjeux essentiels de sécurité.

La sécurité et la protection des vies humaines et de l'outil de production sont une préoccupation majeure et croissante, tant dans notre vie personnelle que sur notre lieu de travail.

Dans un monde en constante évolution, nous avons besoin de l'ssistance et de la fiabilité de technologies innovantes pour nous assurer cette protection fiable et pérenne.

L'homme entretient avec le feu une relation ambiguë. D'un côté, il l'associe à la chaleur, aux repas et à l'intimité confortable du foyer familial, de l'autre, il est synonyme d'incendie, de dommages et de pertes.

Les systèmes de sécurité incendie nous protègent.

Pour être efficace, une détection incendie doit bien évidement alerter très rapidement mais aussi être crédible. Sans une technologie innovante et maîtrisée, notre environnement perturbé pourrait conduire à donner des alarmes injustifiées, décrédibilisant ainsi totalement le système.

Nos systèmes distinguent un incendie réel d'un phérnomène perturbateur.

Sinteso™ est une solution complète de sécurité incendie, de la détection précoce de tout feu naissant jusqu'à la mise en sécurité du bâtiment.

Avec Sinteso™, votre système s'adapte à votre environnement pour vous donner une alarme authentique.


Sinteso™, détection et analyse

Tous les détecteurs ponctuels Sinteso™ C-Line et S-Line fonctionnent sur les mêmes principes :

  • des capteurs optiques et/ou thermiques,

  • un jeu de paramètres sélectionné, qui est une combinaison de 6 critères environnementaux,

  • 3 caractéristiques de signal : amplitude, gradient et fluctuation,

  • des algorithmes d’analyse tenant compte du jeu de paramètres,

  • un niveau de danger comme résultat de l’analyse.

Dans la gamme S-Line, le jeu de paramètres sélectionné s’adapte en temps réel aux conditions environnementales :

- de feux couvants à faible chaleur et fumées claires jusqu’aux feux ouverts à forte chaleur, flammes intenses et fumées sombres,

- d’un environnement standard jusqu’à des environnements perturbés par des fumées de cigarettes ou de soudure, des gaz d’échappement ou des phénomènes électromagnétiques.

Notre système de détection incendie prouve son efficacité dans tous les cas.

  • des détecteurs collectifs,

  • des détecteurs optiques linéaires de fumée,

  • des détecteurs de flammes,

  • des détecteurs de fumée par aspiration 1 seuil de détection ou 3 seuils de détection,

  • des détecteurs de gaine,

  • des détecteurs à sécurité intrinsèque,

  • des déclencheurs manuels,

  • des détecteurs multi-protocoles permettant d’assurer une modernisation progressive des installations.


Sinteso™, transmission

Les Equipements de Contrôle et de Signalisation (ECS) Sinteso™ gèrent les signaux des détecteurs automatiques et des déclencheurs manuels ainsi que les tableaux répétiteurs d’exploitation connectés sur le circuit de détection FDnet. Ces ECS peuvent être exploités indépendamment ou en réseau (jusqu’à 32 participants sur le réseau FCnet).

Afin de répondre aux nombreuses exigences variant selon les bâtiments et leurs utilisations, différents Equipements de Contrôle et de Signalisation adaptés à chaque domaine d’application sont disponibles.

FC2020

Boîtier ou rack

252 points Sinteso

FC2020-1F

Boîtier

252 points Sinteso

UGA intégrée + 1 fonction de mise en sécurité

FC2030

Boîtier

756 points Sinteso™

Reprise possible de détecteurs ancienne génération S9 et détecteurs de la série 11 Algorex Adress+ et Interactifs

FC2040

Boîtier ou rack

504 points Sinteso™

Reprise possible de détecteurs ancienne génération S9 et détecteurs de la série 11 Algorex Adress+ et Interactifs

FC2060

Boîtier ou rack

1024 points Sinteso™

Reprise possible de détecteurs ancienne génération S9 et détecteurs de la série 11 Algorex Adress+ et Interactifs

FC2080

Rack

1024 points Sinteso™

Redondance par présence d'un double microprocesseur (pas de perte de données)

Sinteso™, mise en sécurité et exploitation

Les Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) sont imposés dans la plupart des Etablissements Recevant du Public. Les CMSI pilotent des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) suivant des scénarios programmés, propres à la configuration du bâtiment à protéger. Le fonctionnement des DAS permet de mettre en sécurité les bâtiments en :

- compartimentant pour limiter la propagation du feu,

- désenfumant pour assurer l’évacuation des fumées afin que les personnes ne soient pas asphyxiées,

- mettant à l’arrêt certaines installations techniques (climatisation et non-stop ascenseurs par exemple).

Les Unités d'Aide à l'Exploitation (UGA)

MM800 et Syncer vous permettent d’optimiser l’exploitation de votre Système de Sécurité Incendie. Les alarmes et dérangements apparaissent immédiatement sur les différents niveaux de plans de votre bâtiment pour vous permettre une identification sans risque d’erreurs des locaux concernés. Pour éviter le stress des prises de décision dans l’urgence, des consignes pré-établies s’affichent alors à l’écran.

Les Systèmes de Sécurité Incendie

Ils correspondent à des systèmes complets "prêts à brancher" comprenant dans le même boîtier un Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) et un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI), destiné à la gestion des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) tels que portes coupe-feu, clapets, volets, ventilateurs de désenfumage, etc… ; ainsi que l’évacuation.

Sinteso™ Move, évolution

Avec Sinteso™ Move, votre investissement est pérenne et vous le maîtrisez.

Faire évoluer son système dans le temps parce que :

  • votre système est vivant,

  • les risques évoluent,

  • la réglementation change,

  • la technologie offre de nouvelles fonctionnalités.

Etendre votre système, en respectant votre investissement initial.

Moderniser progressivement votre système, sans vous obliger à des arrêts d’exploitation insupportables.

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?