Une réelle volonté politique de désenclaver la banlieue de la capitale mexicaine s'af?rme au début des années 90.
Le STC, Sistema de Transporte Colectivo, l'exploitant du métro mexicain, lance alors la construction de trois nouvelles lignes.

Informations techniques

Ligne A

Ligne B

Ligne 8

Longueur totale

17 km

24 km

20 km

Nombre de stations

10

21

19

Nombre de trains équipés

20

38

25

Intervalle en exploitation

120 s

110 s

110 s

Mise en service

Août 1991

Juillet 2000

Juillet 1994

Passagers/jour

280 000

600 000

400 000