Related
Info
close

Caractéristiques techniques

Longueur du véhicule

11,20 m

Largeur du véhicule

2,65 m ou 2,80 m

Composition du train (voitures)

2 à 6

Nombre de portes de chaque côté par voiture

2

Hauteur du véhicule

3,62 m

Nb de sièges

jusqu’à 24

CBTC

oui


Performances

Vitesse de circulation maximale

80 km/h

Rayon minimal de courbe horizontale

22 m

Rayon minimal de courbe verticale

200 m

Pente maximale

12 %

Dévers

10 %

Accélération, décélération de service

1,3 m/s2

Système d’alimentation

750 V CC


Options

Intercirculation, climatisation, affichage dynamique, multimédia

Internet embarqué, caméras de surveillance, service à la demande

Evacuation frontale

Vitesse commerciale élevée


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?