Les atouts de la solution Airval

Airval : navette aéroportuaire entièrement automatique

Airval est une solution clés en main de transport automatique de voyageurs adaptée aux aéroports modernes et aux besoins des compagnies aériennes. Les applications incluent le transport des voyageurs au sein des terminaux, entre les terminaux et la liaison avec les lignes urbaines. L'offre englobe l'exploitation et la maintenance. Issu d'une longue expérience internationale, Airval apporte une solution de transport optimisée et sûre, parfaitement adaptée aux besoins de chaque aéroport.

Modularité du système

Airval s'insère facilement dans toutes les architectures grâce à des rayons courts, la capacité à absorber de fortes déclivités et une conception qui permet une grande modularité de configurations (de 2 à 6 voitures).La conception novatrice d'Airval apporte une touche dynamique aux projets actuels de développement d'aéroports de grande envergure. Outre de faibles niveaux de bruit, vibrations et pollution, Airval offre également les dernières technologies éprouvées comme le système CBTC, un système de communication radio haute performance ainsi qu'un système de guidage central permettant d'optimiser les coûts d'exploitation et de maintenance. La conception modulaire d'Airval facilite l'organisation par phases de la construction des lignes. L'investissement est ainsi progressif et la ligne de transport automatique de voyageurs peut être étendue sans interruption de service.

Une sécurité éprouvée

Fruit d'une expérience accumulée pendant un quart de siècle dans le domaine des systèmes entièrement automatiques et d'excellentes références dans de grands aéroports internationaux, Airval garantit performance et sécurité. La surveillance vidéo améliore le sentiment de sécurité des voyageurs tout en donnant aux autorités les moyens de contrôler les flux de voyageurs avec une intégration totale du système de transport automatique dans le système de sécurité de l'aéroport.

Une flexibilité maximale en service

La disponibilité du service jusqu'à 24h/24 7jours/7 est parfaitement adaptée aux besoins fluctuants des grands aéroports. Le système offre de nombreux modes d'exploitation comme un service de nuit à la demande ou le mode navette sur une seule ligne. Les rames peuvent être spécialisées pour permettre le transport de différentes catégories de voyageurs (nationaux et internationaux par exemple) dans la même navette. Le système sans conducteur Airval permet une exploitation et une gestion des défaillances optimisées et efficaces, ainsi qu'une grande réactivité en cas d'événements soudains ou imprévus.

Une qualité de service inégalée

L'expérience du Val a permis d'établir des records en termes de sécurité et de disponibilité. Depuis 1983, plus de deux milliards de passagers ont été transportés sans le moindre accident imputable au système. Avec Airval, la ponctualité est garantie et les temps de parcours s'en trouvent réduits.Airval est un véhicule climatisé confortable, spacieux et parfaitement adapté aux familles, professionnels en déplacement et personnes à mobilité réduite. Avec Internet à bord et les supports d'informations multimédia à destination des passagers, chacun bénéficie d'informations actualisées durant son trajet.