Siemens Greece

Site Search

Menuclose
Related
Info
close
Κέντρο Τύπου

Κέντρο Τύπου

Η Siemens αναβαθμίζει ενεργειακά το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για Δήμο και κατοίκους

Στη σημερινή συγκυρία, οι δημοτικές αρχές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά στη βέλτιστη λειτουργία των δημοτικών εγκαταστάσεων, την οικονομική αποδοτικότητα, τη σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών και τον εκσυγχρονισμό αθλητικών υποδομών και κοινωνικών παροχών. Στο πλαίσιο αυτό, η Siemens A.E. συνεργάστηκε με το Δήμο Ηλιούπολης, για τη μελέτη και την υλοποίηση των αναγκαίων τεχνολογικών παρεμβάσεων, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης θέρμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της Siemens Α.Ε., το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προσπαθειών της μητρικής της εταιρείας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης του κολυμβητηρίου της Ηλιούπολης έχει ήδη αποφέρει σημαντικά οφέλη – οικονομικά και περιβαλλοντικά - στο Δήμο και τους κατοίκους της περιοχής. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες λειτουργίας του αναβαθμισμένου συστήματος θέρμανσης (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2012), η εξοικονόμηση ενέργειας έφτασε τα 609,929 MWh, με μείωση των συνολικών εκπομπών ρύπων CO2 κατά 120 τόνους. Ενδεικτικά, το Μάιο του 2012 καταναλώθηκε κατά 47% λιγότερη ενέργεια από τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Επιπλέον, σε περιβαλλοντικό επίπεδο, οι εγκαταστάσεις έχουν αναβαθμιστεί στην ενεργειακή κλάση Β.

Με την ενεργειακή αναβάθμιση, ο Δήμος Ηλιούπολης εξοικονόμησε κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα €48.000, καταδεικνύοντας ότι παρόμοιες επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης αποσβένονται κατά τους πρώτους 6-12 μήνες λειτουργίας του νέου συστήματος. Οι σημαντικές αυτές εξοικονομήσεις ήδη επιστρέφονται «ανταποδοτικά» στους πολίτες απ’ το Δήμο, μέσω μείωσης 20% στις τιμές για όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου.

Το Κολυμβητήριο χρησιμοποιούσε τέσσερις, ανεξάρτητους μεταξύ τους, λέβητες για τη θέρμανση των δύο δεξαμενών κολύμβησης που διαθέτει, αλλά και των βοηθητικών χώρων των εγκαταστάσεων. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης μηχανισμού αυτόματου ελέγχου παραγωγής και κατανάλωσης θέρμανσης, με βάση την πραγματική ζήτηση, όλοι  οι λέβητες λειτουργούσαν συνεχώς και παράλληλα, στη μέγιστη ισχύ, γεγονός που οδηγούσε στην  καταπόνησή τους, αλλά και σε υπερβολική κατανάλωση ενέργειας, κατατάσσοντας το σύστημα θέρμανσης στην ενεργειακή κλάση Δ.

Οι ειδικοί της Siemens Α.Ε., μετά από μελέτη του χώρου και των αναγκών και αξιοποιώντας τις καινοτόμες, έξυπνες τεχνολογικές λύσεις του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων της εταιρείας, πρότειναν και υλοποίησαν βελτιωτικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στο υδραυλικό δίκτυο των λεβητοστασίων, όσο και στην εγκατάσταση των κατάλληλων μονάδων αυτοματισμού και ελέγχου SYNCO 700, με στόχο τον παραλληλισμό των λεβήτων που εξυπηρετούν την κάθε κολυμβητική δεξαμενή, αλλά και τον έλεγχο της θερμοκρασίας των χώρων, με αντιστάθμιση της  εξωτερικής θερμοκρασίας. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε σύστημα ελέγχου υψηλής ακρίβειας του ζεστού νερού χρήσης στα αποδυτήρια του Κολυμβητηρίου, ενώ έγιναν και παρεμβάσεις στα θερμαντικά σώματα, με τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών για την ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας των χώρων.

Πλέον, όλα τα συστήματα ελέγχου θέρμανσης μπορούν να λειτουργούν αυτόματα, με βάση ανεξάρτητα χρονοπρογράμματα, που είναι προσβάσιμα από τον συντηρητή των εγκαταστάσεων, ενώ όλες οι βασικές μετρήσεις, λειτουργίες και επιθυμητές τιμές μπορούν να ρυθμίζονται από μία κεντρική πλατφόρμα ελέγχου. Επιπλέον, υπάρχει  δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης με e-mail σε περίπτωση βλάβης, καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος μέσω web server, γεγονός που επιτρέπει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το σύστημα ανά πάσα στιγμή.

Η Siemens Α.Ε. αποδεικνύει τη δέσμευσή της να λειτουργεί ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης που υλοποιεί. Με αίσθημα κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και με κίνητρο την προσφορά προστιθέμενης αξίας για την ευρύτερη κοινότητα, η Siemens Α.Ε. αξιοποίησε τις καινοτόμες λύσεις του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων, για την προσφορά καλύτερων συνθηκών άθλησης στους δημότες της Ηλιούπολης και την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για το Δήμο σε μια ιδιαίτερα πιεσμένη οικονομικά περίοδο, προωθώντας παράλληλα την υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας στο δημόσιο χώρο.

Σχετικά με τον Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens
Ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens (με έδρα το Μόναχο) απασχολεί σχεδόν 87.000 εργαζόμενους, προσφέροντας βιώσιμες τεχνολογίες για τις μητροπολιτικές περιοχές και τις υποδομές τους. Μεταξύ άλλων, ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συγκοινωνιών και μεταφορών, κτιριακές τεχνολογίες, λύσεις ασφάλειας, εφαρμογές για διανομή ενέργειας και έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, καθώς και προϊόντα χαμηλής και μέσης τάσης. Ο Τομέας αποτελείται από τα Τμήματα Σιδηροδρομικών Συστημάτων, Συγκοινωνιών και Logistics, Προϊόντων Χαμηλής & Μέσης Τάσης, Έξυπνων Δικτύων, Τεχνολογιών Κτιρίων, καθώς και από την Osram AG. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.siemens.com/infrastructure-cities



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?