Siemens Greece

Site Search

Menuclose
Related
Info
close
Κέντρο Τύπου

Κέντρο Τύπου

H Siemens στην έκθεση Energytech 2013

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Η Siemens συμμετείχε ως μεγάλος χορηγός στην ημερίδα «Εφαρμογές Ενεργειακής Αναβάθμισης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ως παράλληλη εκδήλωση στο πλαίσιο της έκθεσης Energytech 2013. Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ) και το Σύλλογο Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ).

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο κύριος Σταύρος Μπουλταδάκης, Διπλωματούχος Μηχανικός και Υπεύθυνος Προώθησης Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης και Εξοικονόμησης Κτιρίων της Siemens, συμμετείχε ως ομιλητής στην ενότητα με θέμα την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Η παρουσίαση εστιάστηκε στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων με τη χρήση αυτοματισμών. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν θέματα όπως η ανάγκη για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και το πρότυπο ΕΝ15232, το οποίο περιγράφει την επίδραση των αυτοματισμών στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Επίσης, έμφαση δόθηκε σε παραδείγματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων με τη χρήση αυτοματισμών, μέσω των οποίων αναδείχθηκαν τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από μια τέτοια επένδυση. Ακόμη, παρουσιάστηκαν τα υλικά και τα συστήματα αυτοματισμού της Siemens, καθώς και έργα αναφοράς που έχει υλοποιήσει η εταιρεία στο συγκεκριμένο τομέα. Σημειώνεται ότι η Siemens προσφέρει μια πλήρη γκάμα λύσεων κτιριακού αυτοματισμού και συστημάτων HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), τα οποία διακρίνονται από το προσιτό κόστος εγκατάστασης και την υψηλή αξιοπιστία, ενώ η εγκατάστασή τους εξασφαλίζει στο κτίριο υψηλά επίπεδα άνεσης με τη βέλτιστη κατανάλωση ενέργειας και αντίστοιχα χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Οι λύσεις κτιριακού αυτοματισμού αποτελούν μέρος του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου της Siemens. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2012, τα έσοδα της εταιρείας από τα προϊόντα του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκαν στα €33 δισ., αναδεικνύοντάς την σε έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές «πράσινων» τεχνολογιών στον κόσμο. Παράλληλα, οι λύσεις της εταιρείας βοήθησαν πελάτες από όλο τον κόσμο να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παρήγαγαν κατά 332 μεγατόνους – ένα μέγεθος ίσο με το 40% των συνολικών ετήσιων εκπομπών CO2 της Γερμανίας.     

Η 5η Διεθνής Έκθεση Ανανεώσιμων και Συμβατικών Πηγών, Εξοικονόμηση ενέργειας, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Energytech 2013 διοργανώθηκε από τη ΔΕΘ-HELEXPO, από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου. Στόχος της έκθεσης ήταν να φέρει σε επαφή τους εκθέτες με εμπορικούς επισκέπτες και καταναλωτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Η Energytech πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Σχετικά με τον Τομέα Υποδομών & Αστικών Κέντρων της Siemens
Ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens (με έδρα το Μόναχο) απασχολεί σχεδόν 90.000 εργαζόμενους, εστιάζοντας τις δραστηριότητες του σε βιώσιμες τεχνολογίες για τις μητροπολιτικές περιοχές και τις υποδομές τους. Μεταξύ άλλων, ο Τομέας παρέχει προϊόντα, συστήματα και λύσεις για την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την ασφάλεια. Ο Τομέας αποτελεί-ται από τα Τμήματα Τεχνολογιών Κτιρίων, Προϊόντων Χαμηλής & Μέσης Τάσης, Συγκοινωνιών και Logistics, Σιδηροδρομικών Συστημάτων και Έξυπνων Δικτύων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.siemens.com/infrastructure-cities



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?