Siemens Greece

Site Search

Menuclose
Related
Info
close
Κέντρο Τύπου

Κέντρο Τύπου

Siemens Download Center: Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε τεχνικό υλικό τεκμηρίωσης από το κινητό τηλέφωνο

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Πάνω από 40.000 λήψεις εγγράφων καταγράφονται κάθε μήνα στο Download Center.

To Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens παρέχει ιδιαίτερα εύκολη πρόσβαση στο Down-load Center, το κέντρο λήψης τεχνικών εγγράφων που διαθέτει, έχοντας ενημερώσει πλήρως τη σχετική εφαρμογή για συσκευές iOS που κυκλοφορεί από τα μέσα του 2011 και έχει εγκατασταθεί σε περισσότερες από 22.000 συσκευές. Η συγκεκριμένη εφαρμογή διατίθεται πλέον και σε νέα έκδοση για συσκευές Android.

Με τον τρόπο αυτό, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο smartphone ή tablet, οι σχεδιαστές και οι ειδικοί εγκαταστάσεων και συντήρησης μπορούν εύκολα να αναζητήσουν πληροφορίες σε περισσότερα από 20.000 έγγραφα των Τμημάτων Τεχνολογιών Κτιρίων και Μέσης και Χαμηλής Τάσης της Siemens, μεταξύ των οποίων τεχνικά φυλλάδια, φύλλα δεδομένων, οδηγίες εγκατάστασης, ενημερωτικό υλικό, αναφορές υλικών και άλλες πληροφορίες. Η πρόσβαση σε έγγραφα άλλων τμημάτων βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαμόρφωση.

Σημαντικό χαρακτηριστικό της ενημερωμένης έκδοσης της εφαρμογής για εύκολη πρόσβαση στο Download Center αποτελεί η δυνατότητα ρυθμίσεων προεπιλογής οι οποίες επιτρέπουν την τοποθέτηση φίλτρων για τον περιορισμό της αναζήτησης σε συγκεκριμένο τμήμα, θέμα ή γλώσσα. Έτσι, οι χρήστες έχουν πολλαπλές επιλογές για την αναζήτηση εγγράφων: τις κλασσικές επιλογές με λέξη-κλειδί ή με πλήρες κείμενο, αλλά και μία επιπλέον επιλογή η οποία αναζητά έγγραφα που αφορούν σε συγκεκριμένο θέμα. Ανάλογα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, κατά την εκκίνηση της εφαρμογής, εμφανίζεται μια επιλογή από τα πιο πρόσφατα φυλλάδια και έγγραφα. Επίσης, η εφαρμογή είναι σε θέση να αποθηκεύσει τις επιτυχείς αναζητήσεις και έτσι υποδεικνύει αυτόματα μία λίστα με προτεινόμενες αναζητήσεις σε κάθε μελλοντική ανάλογη προσπάθεια.

Τα έγγραφα που εντοπίζει ο χρήστης στο Download Center μπορούν να απεικονίζονται με διάφορους τρόπους, ανά σελίδα ή με επισκόπηση όλων των σελίδων, να στέλνονται μέσω e-mail, να σημειώνονται ως αγαπημένα για μεταγενέστερη χρήση ή να αποθηκεύονται στη συσκευή. Τα αποθηκευμένα έγγραφα μπορούν να ενημερώνονται κατόπιν αίτησης, ώστε να διατηρούνται πάντα στην πλέον πρόσφατη εκδοχή τους.

Η λήψη των εφαρμογών για iOS και Android γίνεται χωρίς χρέωση από το App Store της Apple και το Google Play, υπό την ονομασία “Siemens Download Center”. Η εφαρμογή αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη στα γερμανικά, τα αγγλικά και τα σουηδικά, ενώ επιπλέον εκδόσεις και σε άλλες γλώσσες  προετοιμάζονται αυτή τη στιγμή.

Σχετικά με τον Τομέα Υποδομών & Αστικών Κέντρων της Siemens
Ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens (με έδρα το Μόναχο) απασχολεί σχεδόν 90.000 εργαζόμενους, εστιάζοντας τις δραστηριότητες του σε βιώσιμες τεχνολογίες για τις μητροπολιτικές περιοχές και τις υποδομές τους. Μεταξύ άλλων, ο Τομέας παρέχει προϊόντα, συστήματα και λύσεις για την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την ασφάλεια. Ο Τομέας αποτελείται από τα Τμήματα Τεχνολογιών Κτιρίων, Προϊόντων Χαμηλής & Μέσης Τάσης, Συγκοινωνιών και Logistics, Σιδηροδρομικών Συστημάτων και Έξυπνων Δικτύων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.siemens.com/infrastructure-cities

Σχετικά με το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων 
Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens (με έδρα το Zug της Ελβετίας) είναι ο κορυφαίος πάροχος λύσεων για ασφαλή, ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικά κτίρια και υποδομές. Δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς στην υλοποίηση συστημάτων, προσφέροντας κορυφαίες λύσεις ασφάλειας, κτιριακών αυτοματισμών και ενεργειακής διαχείρισης, καθώς και συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC). Το Τμήμα διαθέτει 29.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, με τα έσοδα του να ανέρχονται στα €5,8 δισ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.gr/buildingtechnologies



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?