Επισκόπηση

Έλεγχος για κάθε ανάγκη

Ανεξάρτητα από το φορτίο, σίγουρα εδώ θα βρείτε το ιδανικό υλικό. Σε 7 μεγέθη, το διακοπτικό υλικό της SIRIUS μπορεί να καλύψει εφαρμογές σε ένα εύρος μέχρι και 250 kW στα 400V. Από την άλλη, το μεγάλο μέγεθος των ομαλών εκκινητών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές μέχρι τα 1200 kW στα 400V. Τι είναι αυτό που κάνει της συσκευές μας μοναδικές; Η μεγάλη αξιοπιστία και σταθερότητα, η εργονομική σχεδίαση, η ανθεκτικότητα καθώς και η μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και στις πιο ακραίες συνθήκες.