Related
Info
close

SITOP modular

Τεχνολογία τροφοδοτικών για απαιτητικές λύσεις

Επισκόπηση

Τα SITOP modular καλύπτουν τις πιο υψηλές απαιτήσεις για λειτουργικότητα, όπως για παράδειγμα για χρήση σε περίπλοκα μηχανήματα και εγκαταστάσεις. Το μεγάλο εύρος διαφορετικών εισόδων προσφέρει τη δυνατότητα για σύνδεση σε όλα τα συστήματα του κόσμου και εγγυάται υψηλή ασφάλεια ακόμα και για μεγάλες διακυμάνσεις της τάσεως. Η λειτουργία power boost προσφέρει τη δυνατότητα αύξησης μέχρι τρεις φορές του ονομαστικού ρεύματος. Επίσης, σε περίπτωση υπερφόρτισης μπορεί να επιλεχθεί σταθερό ρεύμα με αυτόματη επανεκκίνηση ή ρεύμα αυτοσυγκράτησης με διακοπή. 

Το καινοτόμο μονοφασικό SITOP PSU100M 20 A, το τριφασικό SITOP PSU300M 20, 40 A τροφοδοτικό και το νέο SITOP PSU400M 20A προσφέρουν ακόμα περισσότερα. Μπορούν να τοποθετηθούν λόγω του μικρού τους μεγέθους σε αρκετές εγκαταστάσεις ενώ προσφέρουν μεγάλη αυτονομία και μιάμιση φορά το ονομαστικό ρεύμα για 5 δευτερόλεπτα.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?