Εφαρμογές κινητών Siemens Industry

Siemens Industry Online Support

Η εφαρμογή Siemens Industry Online Support σας παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 300.000 έγγραφα σχετικά με το χαρτοφυλάκιο Βιομηχανίας της Siemens, οποιαδήποτε στιγμή, όπου και αν βρίσκεστε.





Siemens SINAMICS Support

Η εφαρμογή SINAMICS Support, σχεδιασμένη από την Siemens, μετατρέπει τη συχνότητα (Hz) σε στροφές (rpm) στον κινητήρα. Το αποτέλεσμα που θα πάρετε θα έχει ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Επίσης μπορεί να γίνει μετατροπή και αντίστροφα: οι στροφές ανά λεπτό να γίνουν Hertz. 

Τέλος, με τη νέα λειτουργία Error Codes, αν έχετε κάποιο σφάλμα στο SINAMICS, μπορείτε να βρείτε πού οφείλεται και τι πρέπει να κάνετε για να το διορθώσετε.  





Siemens SINAMICS Selector

Με την εφαρμογή SINAMICS SELECTOR μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρείτε τους σωστούς κωδικούς για την παραγγελία των SINAMICS Ρυθμιστών Στροφών Χαμηλής Τάσεως εύρους απο 0.12 kW μέχρι 250 kW:

  • SINAMICS V20

  • SINAMICS G120C

  • SINAMICS G120P

  • SINAMICS G120





Siemens Logo!

Η εφαρμογή LOGO! αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο μέσω του οποίου μπορείτε να ελέγξετε και να παρακολουθήσετε μία LOGO! συσκευή. Η σύνδεση γίνεται εύκολα μέσω WLAN από το κινητό σας. Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση των εισόδων / εξόδων, τις τιμές μεταβλητών και τις διαγνωστικές πληροφορίες. Επίσης μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες τιμές σε γραφική αναπαράσταση. 





Siemens Industry References

Με την εφαρμογή Siemens Industry References, μπορεί να έχει κανείς κατευθείαν πρόσβαση στη βάση δεδομένων εφαρμογών, να συλλέξει πληροφορίες για τις τελευταίες εφαρμογές που έχουν γίνει και τον ενδιαφέρουν αλλα και να βρει υλικό από παλαιότερες.





Siemens SIMATIC S7-1200

Μέσω της εφαρμογής S7-1200 μπορείτε να συνδεθείτε με ενα PLC Simatic S7-1200 από μακριά μέσω ενος smartphone, και κατ' αυτόν τον τρόπο να ελέγχετε από μακριά μια εγκατάσταση.



Siemens SIRIUS eAssistance DocuFinder

Με την εφαρμογή SIEMENS SIRIUS eAssistance DocuFinder μπορείτε να έχετε εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες για όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην οικογένεια προϊόντων SIRIUS. Από την άλλη πλευρά, αν θέλετε να βρείτε πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της SIEMENS χρησιμοποιήστε την εφαρμογή SIEMENS Industry Online Support App.



Siemens Switch Designer

Δείτε πώς θα φαίνονται οι διακόπτες στο δικό σας σπίτι τώρα!

Βρείτε τον διακόπτη που σας αρέσει και τοποθετήστε τον εικονικά στον τοίχο του σπιτιού σας. 



Siemens Controls Made Easy

Η διαδραστική εφαρμογή Siemens Controls Made Easy σας παρέχει πληροφορίες για τα προϊόντα ελέγχου που μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα πίνακα ελέγχου καθώς και χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες για τα σχετικά προϊόντα, ενώ παράλληλα σας προσφέρει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε εικονικά τον δικός σας πίνακα ελέγχου προκαταβολικά, αποτελεσματικά και πολύ εύκολα. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο κατά την διάρκεια εφαρμογής ενός έργου. 



SIMATIC WinCC OA OPERATOR

Η εφαρμογή Simatic WinCC OA OPERATOR σας προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της εγκατάστασής σας από το κινητό σας τηλέφωνο.



SIMATIC WinCC Sm@rtClient

Η εφαρμογή SIMATIC WinCC Sm@rtClient είναι ένας συνδυασμός με το προγράμμα SIMATIC WinCC Sm@rtServer το οποίο επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και την παρακολούθηση ενός συστήματος SIMATIC HMI μέσω του Industrial Ethernet/WLAN. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για τα SIMATIC HMI Comfort Panels και το πρόγραμμα SIMATIC WinCC Runtime Advanced.