Tools

Siemens ItaliaSiemens Italia

Sistemi di automazione SIMATIC - Periferia Decentrata

 

Con SIMATIC ET 200 sono disponibili a scelta svariatissimi sistemi di periferia decentrata - per soluzioni nel quadro elettrico o senza quadro elettrico direttamente a brodo macchina nonchè per l'impiego in aree a rischio esplosione. I sistemi SIMATIC ET200 per l'istallazione senza quadro elettrico sono racchiusi in una robusta custodia in plastica rinforzata con fibre di vetro e sono pertanto resistenti ai colpi e allo sporco, nonchè stagni d'acqua. La struttura modulare consente di realizzare scalarmente e di ampliare per gradi i sistemi ET 200. Moduli addizionali già integrati riducono i costi e offrono contemporaneamente ampie possibilità di impiego. La comunicazione nel livello di campo avviene con PROFINET o PROFIBUS - questi sistemi provvedono al trasferimento veloce dei dati tra i componenti e rendono quindi possibile il decentramento della soluzione d'automazione. 

SIMATIC DP

SIMATIC ET 200SP

ET 200SP è il sistema di periferia universale con grado di protezione IP20 per l'installazione nel quadro elettrico. Il suo ampio campo d'impiego va dalla costruzione di macchine di serie attraverso applicazioni High Speed (in preparazione) fino alla costruzione di impianti. ET 200SP è particolarmente semplice da utilizzare, contribuisce con il suo design compatto alla massima economia nel quadro elettrico ed offre elevata performance.

                                     

SIMATIC ET 200MP

Il sistema di periferia ET 200MP con grado di protezione IP20 è scalabile e viene impiegato sia come periferia centrale per S7-1500 sia in struttura decentrata interconnessa tramite PROFINET o PROFIBUS (in preparazione). In ogni stazione sono inseribili fino a 30 moduli IO.

           

SIMATIC ET 200S

ET 200S è il sistema di periferia multifunzionale e finemente modulare con grado di protezione IP20, che si adatta perfettamente al compito di automazione. Grazie alla sua robusta struttura costruttiva può essere impiegato anche in presenza di forti sollecitazioni meccaniche. 

SIMATIC ET 200M

Il sistema di periferia decentrata ET 200M è strutturato modularmente con grado di protezione IP20. Come unità perferiche - ovvero l'interfaccia verso il processo - sono impiegabili fino a 12 moduli di ingresso/uscita con molti canali e moduli funzionali nonchè processori di comunicazione dell'S7-300.

SIMATIC ET 200iSP

ET 200iSP trova impiego in aree a rischio esplosione con atmosfera di gas o di polvere. La comunicazione tra le apparecchiature da campo ed il sistema d'automazione di processo avviene tramite PROFIBUS DP, ne deriva così un'enorme riduzione dell'onere di cablaggio.

SIMATIC ET 200pro

ET 200pro è un sistema di periferia particolarmente piccolo, assai robusto e performante con grado di protezione IP65/66/67. Esso non necessita di quadro elettrico e può essere montato direttamente sulla macchina.La sua struttura modulare e la rapidità realizzativa consentono flessibili soluzioni di automazione decentrate su misura per cliente.                                                                                           

SIMATIC ET200eco

I blocchi ET 200eco sono racchiusi in una robusta custodia compatta e sono facilmente maneggevoli. Il collegamento a PROFIBUS DP avviene ad una velocità di fino a 12Mbit/s.

SIMATIC ET 200eco PN                      

ET 200eco PN è la nuova periferia a blocco robusta e salvaspazio in IP67. Il collegamento a PROFINET avviene a 100 Mbit/s.                            

SIMATIC ET 200R

ET 200R presenta una robusta forma costruttiva in custodia di alluminio pressofuso con grado di protezione IP65 che può essere installata su robot in ambiente con forte inquinamento EMC. E' adatto a soluzioni di applicazioni di saldatura e di manipolazione nella lastratura dell'industria automobilistica.