Tools

Siemens ItaliaSiemens Italia

Sistemi di automazione SIMATIC - PLC

 

I controllori modulari SIMATIC si basano su diverse architetture hardware e software. I PLC sono ottimizzati nella loro struttura per compiti di comando e concepiti con particolare riguardo alla robustezza ed alla disponibilità a lungo termine. Essi possono essere ampliati con flessibilità in ogni momento mediante unità innestabili di I/O, funzionali e di comunicazione. I controllori modulari possono essere impiegati come sistemi ad elevata disponibilità (fault-tolerant) o sicuri da errori (fail- safe).

SIMATIC PLC

LOGO!

Modulo logico per compiti di manovra e comando. Semplice automazione nell'industria, nell'artigianato e nella costruzione di edifici funzionali in sostituzione di apparecchi di manovra elettromeccanici.

 S7-200

Una famiglia di PLC versatile, robusta, compatta e flessibile per applicazioni stand alone.

S7-1200

PLC flessibile e scalabile che definisce alte prestazioni in un design compatto. Adatto a svolgere compiti di automazione in applicazioni industriali di fascia media.

S7-300

Il SIMATIC S7-300 è concepito per soluzioni di sistema innovative focalizzate sulla tecnica manufatturiera e rappresenta, come sistema di automazione universale, una soluzione ottimale per applicazioni in strutture centrali e decentrate.

S7-400

Il SIMATIC S7-400 è concepito per soluzioni di sistema nell'automazione manifatturiera e di processo. E' particolarmente adatto a compiti con grandi quantità di dati nell'industria di processo.

S7-1500

Il nuovo controllore SIMATIC S7-1500 offre massima efficienza con la massima semplicità d’uso!Il SIMATIC S7-1500 è concepito per soluzioni di sistema innovative focalizzate sulla tecnica manifatturiera e rappresenta, come sistema di automazione universale, una soluzione ottimale per applicazioni in strutture centrali e decentrate. Per la migliore efficienza di engineering SIMATIC S7-1500 è perfettamente integrato nel Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal).

CPU-T

Per la realizzazione delle soluzioni meccatroniche vengono sempre più integrate nei sistemi di automazione funzioni tecnologiche per il Motion Control. Le CPU tecnologiche SIMATIC S7-300 sono state realizzate per gestire il Motion Control direttamente dal PLC.

Embedded Controllers

Senza disco rigido e ventola di raffreddamento, le soluzioni PC Based SIMATIC, studiate per l'ambito industriale, forniscono un perfetto connubio di un controllore estremamente performante per l'automazione su un hardware PC con vantaggi in termini di apertura e possibilità di integrazione con software aggiuntivi.

WinAC

SIMATIC WinAC RTX è il PLC Software Real-time della famiglia Simatic