Tools

Siemens ItaliaSiemens Italia

SITOP - Alimentatori

 

Grazie all'elevata affidabilità l'alimentatore SITOP si è imposto in ogni parte del mondo come soluzione in grado di far fronte anche alle condizioni di rete critiche. Il nostro assortimento completo di alimentatori fornisce tensione regolata a 24 V e altre tensioni di uscita. La gamma esclusiva di moduli DC-UPS e moduli addizionali estende l'alimentazione: i moduli a 24 V sono protetti contro i guasti di rete e sul lato con tensione continua.

SITOP

SITOP PSU8600

Il SITOP PSU8600 è il primo sistema di alimentazione 1000 Watt di potenza che offre l'integrazione del sistema completo in Totally Integrated Automation (TIA). Dotato di quattro uscite separate con regolazione della tensione e corrente di soglia consente al PLC il monitoraggio delle uscite.Possono essere aggiunti altri moduli al sistema per soddisfare esigenze individuali senza alcuno sforzo di cablaggio, per proteggere le alimentazioni dalle microinterruzioni.

DC-UPS1600

Moduli DC-UPS compatti SITOP UPS1600 24 V/ 10 A e 20 Ae 40 A con ingressi/uscite digitali, opzionalmente con interfaccia USB o interfaccia con 2 porte Ethernet/PROFINET., abbinati a moduli batteria SITOP UPS1100 con elettronica integrata; con batterie al piombo 24 V/ 1,2 Ah, 3,2 Ah, 7 Ah e12 Ah esenti da manutenzione; con gestione intelligente della batteria con riconoscimento automatico dei moduli batteria e scelta della caratteristica di carica ottimale dipendente dalla temperatura.

SITOP DC-UPS

Alimentatore di continuità  anche in caso di caduta della rete di lunga durata: il nuovo SITOP UPS500 esente da manutenzione con tecnologia a condensatori quelle fino al campo dei minuti e i nostri moduli DC-UPS a batteria offrono continuità di funzionamento autonomo dell'ordine di ore.

SITOP Lite

Gli alimentatori stabilizzati monofase con uscita a 24V, SITOP PSU100L soddisfano tutte le esigenze base nel campo industriale ed offrono tutte le funzioni più importantiad un prezzo vantaggioso.

SITOP compact

Più piccoli, snelli e leggeri, più accurati ed efficienti, queste in sintesi le caratteristiche della innovativa gamma SITOP PSU100C

LOGO!Power

Logo!Power caratterizzati da un ingresso wide-range da 100-240 V AC  e ora 110-300 V DC  con tensione di uscita pari a 5, 12, 15 o 24 V DC

SITOP Smart

Dimensioni compatte e prestazioni superiori, SITOP Smart,  Monofase o trifase è piccolo nelle dimensioni, ma di grande potenza e conveniente nel prezzo

SITOP Modulari

Alimentatori creati per soddisfare applicazioni 24V da 5 a 40A con tensioni in ingresso monofase, bifase da 85 - 550 VAC, trifase da 320 - 575 V 3AC e DC 200 - 900 V DC

Moduli addizionali

I moduli addizionali offrono l'ampliamento e lo sviluppo completamente flessibili degli alimentatori SITOP per garantire una protezione completa.

Tensioni di uscita alternative

Per applicazioni fuori dallo standard SITOP Flexi 120WSITOP dual + / - 15 VDCSITOP input 48VDC

Soluzioni personalizzate

Alimentatori su misura per il cliente