Siemens Italia

Certificazioni

Certificazione ISO 9001:2015 (scadenza 02-12-2021)


Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) di Siemens Italia è conforme alla Norma ISO 9001:2015, a conferma della capacità del Gruppo Siemens di fornire prodotti che soddisfino le richieste dei clienti, di monitorarne la soddisfazione e di assicurare il miglioramento continuo.


Norma ISO 14001:2015 (scadenza 27-09-2021)

Si tratta della certificazione del sistema di gestione ambientale; il certificato è stato aggiornato con riferimento alla nuova versione della norma che sostituisce la precedente del 2004 e che ha introdotto adempimenti molto più stringenti in tema di analisi ambientali e analisi del contesto, rischi ed opportunità.


Norma ISO 50001:2011 (scadenza 26-09-2019)

Si tratta della certificazione del sistema relativo alla gestione dell’energia; è finalizzato all’ottimizzazione dei consumi e al risparmio energetico.


Norma OHSAS 18001:2007 (scadenza 27-09-2021)

Si tratta della certificazione secondo la norma di derivazione British Standard relativa alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro; è ritenuta valida come norma di riferimento anche dalla legislazione in vigore anche se verrà sostituita entro i prossimi tre anni dalla nuova norma internazionale ISO 45001.


Norma internazionale ISO 45001:2018 (scadenza 10-09-2021)

Si tratta della nuova norma internazionale relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro entrata in vigore solamente agli inizi di quest’anno e che vede Siemens S.p.A. fra le prime aziende in Italia ad aver ottenuto questo importante riconoscimento.