Related
Info
close

Certificazioni

Certificazione ISO 9001:2015 (scadenza 02-12-2021)


Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) di Siemens Italia è conforme alla Norma ISO 9001:2015, a conferma della capacità del Gruppo Siemens di fornire prodotti che soddisfino le richieste dei clienti, di monitorarne la soddisfazione e di assicurare il miglioramento continuo.



Norma ISO 14001:2015 (scadenza 27-09-2021)

Si tratta della certificazione del sistema di gestione ambientale; il certificato è stato aggiornato con riferimento alla nuova versione della norma che sostituisce la precedente del 2004 e che ha introdotto adempimenti molto più stringenti in tema di analisi ambientali e analisi del contesto, rischi ed opportunità.



Norma ISO 50001:2011 (scadenza 26-09-2019)

Si tratta della certificazione del sistema relativo alla gestione dell’energia; è finalizzato all’ottimizzazione dei consumi e al risparmio energetico.



Norma OHSAS 18001:2007 (scadenza 27-09-2021)

Si tratta della certificazione secondo la norma di derivazione British Standard relativa alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro; è ritenuta valida come norma di riferimento anche dalla legislazione in vigore anche se verrà sostituita entro i prossimi tre anni dalla nuova norma internazionale ISO 45001.



Norma internazionale ISO 45001:2018 (scadenza 10-09-2021)

Si tratta della nuova norma internazionale relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro entrata in vigore solamente agli inizi di quest’anno e che vede Siemens S.p.A. fra le prime aziende in Italia ad aver ottenuto questo importante riconoscimento.



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?