Related
Info
close

Protezione antigelo

Termostato antigelo RAK-TW.5..H

Termostato a capillare con bulbo per la misura della temperatura sulla tubazione o sul canale dell'aria per protezione batteria di riscaldamento. Manopola del setpoint sottocoperchio‚ finestra trasparente per visualizzazione setpoint‚ capillare per collegamento a distanza.
Montaggio a bracciale sulla tubazione‚ o con testata a distanza fissata su pannello piano‚ o con guaina perforata (opzionale) sul canale dell'aria.
Fascetta autostringente (per dia. max 100mm) a corredo.



Termostato antigelo RAK-TW.5..H..

Termostato a capillare con bulbo per la misura della temperatura sulla tubazione o sul canale dell'aria per protezione batteria di riscaldamento. Manopola del setpoint sottocoperchio‚ finestra trasparente per visualizzazione setpoint‚ capillare per collegamento a distanza.
Montaggio a bracciale sulla tubazione‚ o con testata a distanza fissata su pannello piano‚ o con guaina perforata (opzionale) sul canale dell'aria.
Fascetta autostringente (per dia. max 100mm) a corredo.



Sonda antigelo QAF63..

Sonda a capillare per la misura della temperatura di media nei canali dell'aria per la protezione delle batterie di riscaldamento.
Montaggio diretto sul canale dell'aria (flangia e set capillare opzionali).



Sonda antigelo QAF64..

Unità a capillare per la misura della temperatura di media nei canali dell'aria per la protezione delle batterie di riscaldamento.
Selettore di reset per auto/manuale/test e setpoint per comando on-off (1-10˚C).
Montaggio diretto sul canale dell'aria (flangia e set capillare opzionali).



Termostato antigelo QAF81..

Termostato a capillare per la misura della temperatura di media nei canali dell'aria per protezione batteria di riscaldamento.
Differenziale minimo di intervento‚ reset automatico o manuale‚ custodia in alluminio‚ alto grado di protezione IP.
Montaggio con set di supporti per il fissaggio del capillare a corredo (AQM63.3).
Adatto per il montaggio su unità di trattamento aria in interni.



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?