Related
Info
close

Rivelatori di condensa

Rivelatore di condensa QXA2000

Per rilevare la presenza di condensa sulle tubazioni o sui pannelli raffreddanti da pavimento e da soffitto.
E' costituito da un sensore incassato nello strumento di regolazione.
Montaggio a bracciale con fascetta autostringente (a corredo).



Rivelatore di condensa a capillare QXA2001

Stesse caratteristiche della QXA2000 ma con sensore di rilievo condensa a capillare con lunghezza di 1‚5 m.
Particolarmente adatto per pannelli a soffitto.



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?