Applicazioni integrate per un edificio scolastico

Un controllo ambiente individuale garantisce le condizioni ideali per l’apprendimento. Tramite il Synco Living viene assicurato il massimo livello di comfort e un basso consumo energetico. Il sensore di presenza, come il Siemens UP258, insieme ad una programmazione oraria assicura che i singoli ambienti vengano riscaldati, raffrescati o illuminati solo se effettivamente occupati. Inoltre sensori di luminosità interni ed esterni consentono di ottenere condizioni d’illuminazione ottimali con il massimo utilizzo della luce naturale. Ulteriore energia può essere risparmiata attraverso un constante controllo dell’illuminazione, che assicura che la quantità di luce artificiale fornita non sia di più di quella realmente necessaria. Grazie alla regolazione individuale del Synco Living studenti e docenti possono lavorare e studiare in condizioni ambientali ottimali.