Applicazioni integrate per un edificio ad uso uffici

Le applicazioni integrate, con regolazione ambiente individuale in funzione di un programma orario e di un sensore di presenza, garantiscono un maggior comfort unito ad un basso consumo energetico per gli edifici ad uso uffici. Utilizzando i regolatori ambiente di Siemens, la temperatura può essere facilmente controllata e ventilatori, pannelli a pavimento, soffitti freddi, luci, persiane e tapparelle possono essere opportunamente gestiti. Il controllo dell’illuminazione, ad esempio attraverso un sensore di presenza e di movimento con sensore di luminosità integrato come il Siemens UP258E, consente ulteriori risparmi energetici senza perdita di comfort. Il controllo automatico di persiane e tapparelle garantisce condizioni operative ottimali e un elevato livello di efficienza energetica. Inoltre lo scambio di dati automatico tra la produzione primaria di riscaldamento o raffreddamento consente un ulteriore significativo risparmio energetico.