Nautica da diporto

Siemens interpreta le soluzioni per la nautica diporto pensando ai benefici del cliente finale e proponendo soluzioni mirate, differenziate per tipologia di propulsione e potenza di propulsione

Nell'ambito delle navi passeggeri, il mondo della nautica da diporto ( yachts, mega-yachts a vela e a motore) merita un approccio dedicato. Le problematiche di contenimento degli spazi e dei pesi dei sistemi installati a bordo rivestono un ruolo di primaria importanza. E' necessario approcciare il mondo della nautica da diporto con soluzioni dedicate, in "scala ridotta", pur non potendo per nessun motivo rinunciare a quelle caratteristiche di sicurezza, affidabilità e flessibilità che caratterizzano le soluzioni per il settore navale



La nostra offerta

Siemens interpreta le soluzioni per la nautica diporto pensando ai benefici del cliente finale e proponendo soluzioni mirate, differenziate per tipologia di propulsione e potenza di propulsione . Inoltre i servizi di LCM (Life Cycle Management) di Siemens Marine sono in grado di offrire soluzioni individuali per ogni tipo di esigenza


Soluzioni ibride

Propulsione principale diesel fino 2'000 kW, motore ibrido elettrico fino a 200 kW (per asse).


Soluzioni diesel-elettriche per potenze da 0'100 a 0'800 kW

Propulsione diesel-elettrica fino a 400 kW per asse


Soluzioni diesel-elettriche per potenze da 1'000 a 1'500 kW


Soluzioni diesel-elettriche per potenze da 5'000 a 20'000 kVA