Nave passeggeri

La soluzione di Siemens si basa sulla propulsione diesel-elettrica che risolve tutti i problemi di carichi parziali dei motore diesel e i problemi connessi di utilizzo non ottimale, di maggior consumo specifico e di maggiore necessità di manutenzione periodica

A bordo di una nave passeggeri deve regnare un ambiente confortevole e rilassante. Questo significa avere  motori  silenziosi e con un basso livello di vibrazioni. Non è tuttavia possibile far procedere una nave da crociera solo a bassa velocità per evitare i rumori, ma è altrettanto importante coprire velocemente lunghe tratte di trasferimento. Per questo motivo una nave da crociera ha molto spesso due modi molto diversi di procedere: velocità massima di crociera per lunghe distanze e velocità lenta nelle aree turistiche con un carico parziale sui motori.



La nostra offerta

Clicca la foto per approfondire

La soluzione di Siemens si basa sulla  propulsione diesel-elettrica che risolve tutti i problemi di carichi parziali dei motore diesel e i problemi connessi di utilizzo non ottimale, di maggior consumo specifico e di maggiore necessità di manutenzione periodica. Un ulteriore vantaggio per l'equipaggio risiede nella velocità di risposta dei sistemi di propulsione diesel-elettrici, che si traduce in una eccellente manovrabilità della nave. Un servizio di rete integrata così come proposto da Siemens offre una vasta gamma di soluzioni innovative, che si traducono facilmente in benefici per il cliente. La nostra rete integrata di servizi infatti risponde alle aspettative che i passeggeri della nave da crociera hanno per quanto riguarda l'accesso ad Internet, l'utilizzo di sistemi e-mail, di sistemi di informazione web based, di giochi e di video-on-demand . Inoltre i nostri sistemi assicurano sempre il massimo livello di sicurezza sia per i passeggeri che per l'equipaggio mediante sistemi di monitoraggio integrato di allarme e di controllo.  

I servizi di LCM (Life Cycle Management) di Siemens Marine sono in grado di offrire soluzioni individuali per ogni tipo di esigenza