Le soluzioni Siemens per l'industria della carta

Carta Tissue

La carta Tissue è una parte integrante della nostra vita quotidiana. La richiesta di morbidezza è un requisito fondamentale per la fabbricazione di queste carte. Inoltre vi sono altre importanti caratteristiche di qualità come ad esempio la capacità di assorbimento e la resistenza alla lacerazione. Queste proprietà sono realizzate a seguito di un sofisticato processo di produzione della carta, che inizia con un ben ponderato metodo di preparazione della fibra. Inoltre normative ambientali più severe richiedono necessari miglioramenti nella qualità delle acque di scarico e nei gas di scarico così come nell'uso efficiente di energia e nella riduzione del consumo di acqua dolce.



La nostra offerta

SIPAPERCIS fornisce un unico pacchetto globale per la creazione, l'implementazione e il funzionamento di impianti di produzione di carta Tissue anche rispetto a tutti i nuovi requisti ambientali. La progettazione basata su soluzioni standardizzate SIPAPERCIS è la base per un trasparente ed efficiente processo di produzione. Le nostre soluzioni nascono da molti anni di esperienza e sono abbinate a soluzioni standard di ingegneria meccanica.