Tools

Siemens ItaliaSiemens Italia

Sistemi di automazione SIMATIC - Field PG

 

Oltre alla tecnologia wireless e Bluetooth, il SIMATIC Field PG M4, membro della famiglia SIMATIC, vi offre tutta una serie di vantaggi a un prezzo conveniente:

• potente processore Intel® Core i7 processor

• un display wide screen da 15,6“ ad alta risoluzione nel formato 16:9  FULL HD  (1920 x 1080) o HD Ready (1366 x 768)

• una strategia coerente di salvataggio dei dati

• un accumulatore ad alta capacità (5 ore di lavoro – Caricamento più veloce – 150 giorni di durata)

• una maniglia estraibile ed un hard disk rapidamente sostituibile

• Field PG M4 è già pronto per lavorare con i software di engineering SIMATIC preinstallati à specialmente per il TIA PORTAL

• Tutte le interfacce più comuni per le applicazioni industriali sono inoltre già on board anche l’utilizzato del “Virtual Macchina” è ottimizzato!  

In altre parole: il SIMATIC

SIMATIC Field PG

Field PG M4

SIMATIC Field PG M4 è il notebook industriale ideale ottimizzato per la progettazione, la messa in servizio, l’assistenza e la manutenzione di impianti di automazione.