Related
Info
close

Nota Metodologica

Siemens ha condotto con Panorama un sondaggio online presso i lettori della rivista, legato a un concorso a premi, dedicato al tema della Città Sostenibile, ad ulteriore testimonianza del proprio impegno eco-sostenibile.

Dal 29 settembre al 26 ottobre 2011, i lettori si sono collegati al link www.panorama.it/siemens e hanno compilato un breve questionario riguardante

  • i temi della società e dell'economia che più da vicino toccano gli individui

  • le priorità d'intervento nelle città, al fine di renderle più vivibili

  • i problemi che più caratterizzano le aree del trasporto pubblico, della sicurezza, della raccolta rifiuti, della viabilità, del verde, della qualità dell'acqua e dell'aria, del servizio sanitario.

Al questionario hanno risposto 1.934 lettori, così suddivisi:

ETA'

15-34enni

28%

35-54enni

41%

+54enni

31%

AREA GEOGRAFICA

Nord

54%

Centro

18%

Sud

28%

DIMENSIONI DEL CENTRO ABITATIVO

Fino a 100.000 abitanti

60%

Da 100.000 a 500.000 abitanti

18%

Più di 500.000 abitanti

22%

PROFESSIONE

 

Lavoratore

65%

Pensionato

19%

Casalinga

10%

Studente

6%


18/11/2011 | Author: Name

You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?