Rivelazione incendio

Siemens Building Technologies offre una gamma di prodotti per la sicurezza anti-incendio per soddisfare ogni tipo di richiesta. E non si ferma solo a questo: una soluzione completa e gestita da Siemens Building Technologies permette di avere il meglio che si può desiderare con la garanzia del marchio Siemens.

Prodotti

Proteggere persone e beni. Assicurare processi e continuità. Questa è la funzione della protezione incendio. Un potente sistema per una rivelazione incendi veloce e affidabile, particolarmente adatto nel medio e piccolo commerciale, nei laboratori artigiani, negli Hotel, negli edifi ci dove non è prevista un’integrazione con i sistemi di building automation. La sua facilità di confi gurazione lo rende vincente in tutte queste applicazioni. L’ampia gamma di prodotti innovativi fornisce tecnologia di avanguardia con funzionalità di sicurezza straordinarie. Grazie alla sua autoconfi gurazione, protegge immediata-mente persone e beni già durante le fasi di costruzione dell’edifi cio. La semplicità di operazione sulle centrali  rende l’installatore autonomo nella confi gurazione.



Soluzioni

Una soluzione completa per un rapido ed efficace rilevamento e controllo degli incendi negli edifi ci complessi di grandi dimensioni. Nato per proteggere beni e persone e prevenire arresti di produzione, salvaguarda gli edifici e l’economia dell’azienda. Con la soluzione Siemens Building Technologies è possibile coprire le esigenze di protezione nell’industriale, nei grandi impianti del terziario come nei grandi edifi ci ad uso ufficio, come nei complessi infrastrutturali per esempio aereoporti e porti navali, dove l’integrazione con gli altri sistemi di sicurezza diventa un aspetto fondamentale. Per impianti particolarmente estesi e dove l’integrazione è un requisito, è la risposta tecnologica antincendio che meglio si presta a preservare l’investimento da qualsiasi pericolo.




FibroLaser

Nelle gallerie, che sono ambienti ad alto rischio con criticità d'intervento in caso di incidente, un sistema di rivelazione può recare un contributo di vitale importanza, a condizione però che sia affidabile, efficace ed in grado di garantire un precoce allarme incendio.



XC10 Centrali di controllo spegnimento

Proteggere cose e persone è l'aspetto fondamentale della protezione incendio. Con XC10, offriamo una famiglia di pannelli di controllo per una protezione totale, dalla rivelazione all'estinzione dell'incendio.