Soluções para a Industria

Com mais de 5.800 colaboradores, em todo o mundo, e presente em cerca de 157 localidades, a Water Technologies Unit oferece um portefólio de mais de 900 produtos/soluções, com trabalhos efectuados em mais de 200.000 instalações. Quer seja água potável municipal, água residual, reutilização de água industrial ou água ultra purificada - estamos sempre a falar da sustentabilidade, segurança e eficiência. Sendo líder no tratamento de água, a Siemens Water Technologies oferece as soluções mais completas, economicamente eficientes e fiáveis do mercado. O nosso leque alargado de soluções inovadoras ajuda a responder às necessidades das comunidades e das industrias, em todo o mundo, ajudando a conservar, proteger e reutilizar o recurso mais precioso do mundo. O nosso portefólio abrange a maioria das necessidades dos mercados urbano, agrícola e industrial, quer na produção de água potável quer no tratamento de águas residuais urbanas e industriais, quer na captação, filtração e tratamentos necessários à utilização nas actividades agrícola e industrial. Desenvolvemos também tecnologia aplicada ao processamento de resíduos para produção de compostos fertilizantes. Queremos ser um parceiro activo e credível das entidades que actuam na área do ambiente, colocando ao seu dispor as nossas tecnologias mais avançadas, a capacidade de investigação e desenvolvimento de que dispomos e fornecendo serviços que se pautem pelo rigor e competência


Memcor

Com mais de 25 anos de experiência, as membranas de ultra-filtração respondem às necessidades do mercado industrial e urbano com produtos, sistemas e serviços inovadores e state-of-the-art, quer para o tratamento secundário (MBR) e terciário das águas residuais quer para o tratamento de água potável.
Esta tecnologia destaca-se, dos métodos convencionais de tratamento de água, pelo baixo custo ao longo do ciclo de vida e pela menor área de implementação. O baixo custo de operação é devido à supressão de algumas etapas do processo de tratamento e no caso da água potável também pela redução do uso de reagentes químicos.
As membranas podem ser sistemas pressurizadas ou sistemas submersas, podendo ser fornecidos em unidades compactas standard, para capacidades pequenas, ou costumizadas às exigências do cliente para soluções de grande capacidade.


Membrane Operating Systems

O processo MBR é uma combinação de tratamento biológico com separação física através de membranas – Membrane Operating System (MOS). O MOS substitui os decantadores secundários para a separação das fases líquida e sólida. Acoplado a tratamento biológico as membranas no MOS são imergidas no efluente. O efluente tratado obtém-se através de bombas de vácuo que criam sucção nas membranas. Apresenta uma elevada eficiência na remoção de poluentes, baixo consumo de energia e requer uma reduzida área de instalação.



Sistema Orbal

Consiste numa vala de oxidação multi-canal com mistura completa e sistema em loop e é propício para o sistema de lamas activadas e tratamento secundário com remoção biológica de nutrientes.
Uma instalação Orbal típica, caracteriza-se pela sua configuração circular, sendo constituída por dois ou três canais (reactores) concêntricos operando em série, sendo que, em cada reactor, as concentrações de oxigénio dissolvido (OD) são diferentes.


Sistema Trident

O sistema de tratamento compacto Trident fornece a protecção multibarreira para o tratamento da água de superfície, subterrânea e de processo industrial. A elevada eficiência deste sistema deriva das diferentes etapas que o constituem: sedimentação, adsorção e filtração através de diferentes meios, e desinfecção por UV. A unidade Trident promove um consistente desempenho através de uma estação compacta de reduzidas dimensões.


MIicrotamisadores

Filtro de telas em Polyester para remoção de sólidos, fornecendo uma barreira de segurança constante para o sistema. O desenho modular oferece flexibilidade para a variada gama de caudais e aplicações, incluindo: Tratamento Terciário (Efluente Doméstico e Industrial); Reutilização do efluente Doméstico ou Industrial; Filtração de água de processo; Retrofit de filtros convencionais. Com uma configuração inovadora, painel plissado, permite um aumento de 40% da capacidade de filtração em relação aos filtros de discos usuais.