Tools

Siemens PortugalSiemens Portugal

Controlo Industrial : Simplesmente SIRIUS

Comunicação Industrial

Comunicação Industrial: maior eficiência baseada em conceitos provados. Comunicação industrial com os produtos e os sistemas da Siemens, garantem uma maior eficiência empresarial. Os nossos componentes “topo de gama”, como por exemplo o SIMATIC NET, são baseados em conceitos provados, que lhe permitem implementar uma poderosa rede de dados integrada e salvaguardada para o futuro.


Aparelhagem de Manobra

Aparelhagem de manobra para qualquer necessidade. Independentemente do tipo de carga ou consumidor - é certo que encontrará aqui, a aparelhagem de manobra que mais se ajusta às suas necessidades. Em apenas 7 tamanhos, os nossos equipamentos de manobra abragem uma excelente gama de potências até 250kW a 400 V. O que faz dos nossos aparelhos de manobra, equipamentos únicos: A elevada fiabilidade dos seus contactos e o seu desenho compacto, aliadas à sua durabilidade e longevidade, mesmo em condições ambientais extremas.


Aparelhagem de Protecção

Aparelhagem de protecção para operações em segurança. A nossa aparelhagem de protecção, assegura uma fiável protecção de motores e sistemas contra sobrecargas, e garante uma operação estável com segurança, mesmo durante uma operação contínua. Oferecemos-lhe a solução ideal para cada aplicação: Dos relés térmicos bi-metálicos ou electrónicos, aos disjuntores de aplicação mais exigente.


Arrancadores e Saídas Motor

Qualquer arranque é possível. Seja por arrancadores com comunicação, pelos inovadores arrancadores suaves, ou por simples saídas motor – as possibilidades de arranque a família SIRUS oferece é extremamente diversa. Com aparelhagem de manobra, protecção e a larga gama de acessórios, temos uma disposição diversa de soluções extremamente simples e práticas para arranques de motores, independentemente se são soluções centralizadas ou descentralizadas.


Aparelhagem de Vigilância e Controlo

Operações estáveis e mais disponíveis. Seja por aparelhagem de controlo inteligente ou de vigilância compacta – a nossa larga gama oferece tudo o que precisa para uma monitorização fiável desde os alimentadores até ao sistema de automação. De operação fácil e concebidos para medir, cada aparelho de controlo ou vigilância incluídos nesta família,  mantêm os motores e os equipamentos seguros e em operação, nas mais diversas aplicações.


Aprelhagem de Detecção em Manobra

Gerir com precisão uma grande variedade de Informação. A nossa aparelhagem de detecção em manobra SIRIUS, executa a detecção com precisão de sequências de movimentos de máquinas e equipamentos, em quase todos os tipos de aplicação.  Seja detecção da posição, limitação de movimento das peças da máquina ou em circuitos de segurança – a nossa aparelhagem de detecção em manobra, controla uma grande variedade de informação no campo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis.


Aparelhagem de Comando e Sinalização

Qualquer situação facilmente sob controlo. Onde as pessoas e as máquinas trocam informação, com a família SIRIUS e os seus dispositivos de comando e sinalização, consegue executar serviços de grande valia. Vantagens: dispositivos de desenho compacto, de fácil e rápida montagem. Poderá ainda convenientemente comunicar com redes AS-Interface.


Tranformadores e Fontes de Alimentação

A tensão ideal para qualquer aplicação. Os transformadores e as fontes de alimentação SIRIUS, são uma excelente solução para a poupança de espaço devido ao seu desenho compacto. Devido à sua fiabilidade e longevidade , conseguem a tensão ideal para as mais diversas aplicações. Devido à sua certificação, os nossos transformadores e fontes de alimentação podem ser utilizados em todo o mundo. Fontes de alimentação para PLC’s, igualmente disponível.


Prejectar e Configurar com SIRIUS

Engenharia mais eficiente. A nossa larga gama de softwares para parametrização, configuração e visualização de aparelhagem SIRIUS, oferece uma mais valia. Com uma representação clara dos parâmetros e funções do equipamento, estas ferramentas bastante intuitivas, não só conseguem uma grande redução no tempo de engenharia, como também um diagnóstico bastante conveniente. Outras vantagens: Processo de licenças simples e diversas versões de software com várias funções adicionais, dependendo dos requisitos da aplicação.