Tools

Siemens PortugalSiemens Portugal

Siemens apresenta novo relé de monitorização e controlo de carga funcional para aplicações DC

quarta-feira, 11 de setembro de 2019


  • SIRIUS 3UG546 é o novo dispositivo compacto que combina as funcionalidades de medição, controlo e transmissão de dados

  • Deteção separada de consumo e recuperação de energia

  • Contadores de horas de serviço e de ciclos de comutação facilitam a manutenção preventiva

A Siemens acaba de lançar em Portugal o novo relé de monitorização e controlo de cargas DC SIRIUS 3UG546. O novo dispositivo para aplicações em corrente contínua (DC), que permite a medição fácil e precisa da potência, é único na indústria e destaca-se pelo seu formato compacto e por ser o primeiro e único relé de controlo de cargas DC que combina a medição de corrente e tensão, controlo de potência, comunicação e várias outras funcionalidades num só equipamento. O inovador conceito economiza espaço e custos, evitando-se vários componentes individuais para cada uma das funções.

O novo relé para monitorização e controlo de cargas DC da Siemens é ideal para controlar aplicações industriais e, sobretudo, aplicações baseadas em baterias. No modo de canal único ou duplo, os dispositivos supervisionam a corrente contínua (circuito de carga DC), o nível de tensão e a potência real e emitem um aviso se um desses valores estiver acima ou abaixo dos limiares definidos.

O SIRIUS 3UG546 integra contadores independentes para o consumo e para recuperação de energia. Os contadores de horas de serviço e de ciclos de comutação facilitam a manutenção preventiva, indicando a necessidade de manutenção ou substituição de elementos de comutação, peças de máquina e seções de instalação.

Os dispositivos podem ser integrados no portal TIA, e todos os parâmetros relevantes podem ser parametrizados através de comunicação Profinet.

O novo aparelho da Siemens é ideal para utilização em vários setores como o automóvel, robótica, mobilidade elétrica, armazenamento de energia em corrente contínua, fabrico de armários de controlo, iluminação, bem como veículos de condução autónoma e estações para carregamento de baterias.

Para mais informações sobre a gama de relés de monitorização SIRIUS visite:



Rita Silva 

 ritas.silva@siemens.com