Tools

Siemens PortugalSiemens Portugal
Close share layer

Share this Page on...

Imprensa


Head of CPS PT

Pereira, Maria Luisa (RC-PT SI BP) 

 luisa.pereira@siemens.com

Product Manager FID

Encarnacao, Rui Manuel Martins (RC-PT SI BP) 

 rui.encarnacao@siemens.com

Head of Sales

Product Manager

Proteção contra Incêndios

Ao longo dos últimos 150 anos a Siemens tem vido a ganhar conhecimento e experiência que lhe permitem oferecer ao mercado os melhores e mais funcionais sistemas que satisfaçam os requisitos de todo o tipo de aplicação e utilização. A utilização e os fins a que se destina cada Edifício, determina a instalação e implementação de diferentes medidas de Protecção.


Gestão de Perigos

Deteção

Evacuação e Alarmes

Extinção


A mais alta segurança que se pode ter. São precisas imensas medidas de proteção para prevenir os perigos de perder material e/ou conteúdo importante em casa ou no trabalho. É por isso que investimos em tecnologias de segurança ao longo dos anos. Hoje em dia edifícios públicos e de empresas têm mais do que um sistema de segurança instalado. Diversos sistemas poderosos combinados formam um único sistema praticamente infalível.

Os nossos detetores de incêndios são completos, inovadores e bastante diversos. Quer estes sejam grandes ou pequenos, simples ou complexos, cada modelo é concebido para qualquer tipo de instalação, expandindo o sistema de segurança ainda mais longe. Os detetores da Siemens possuem uma precisão imbatível e são de uso fácil. Ao menor sinal, os alarmes lançam um alarme coordenado, enquanto os alarmes de som ajudam as pessoas na evacuação e o fogo é extinto.

Com os edifícios a tornarem-se cada vez mais complexos e com o constante movimento das pessoas dentro dele, fluxo de pessoas – fluxo, capacidade, horários, entre outros factores – certas medidas de evacuação devem ser impostas. Num incidente sério, o perigo torna-se muito elevado quando as pessoas desconhecem o edifício e não sabem por onde sair. O uso eficiente de sistemas de alarme e de emergência e a implementação de medidas adicionais requer anos de experiência na área. A Siemens providencia essa experiência e muito mais.

O objectivo principal de qualquer evacuação é o de guiar as pessoas para fora das zonas de perigo o mais depressa possível. Os nossos sinais de saída de emergência, iluminadas com luzes LED, são componentes obrigatório para este tipo de situação. Outros componentes vitais são os sistemas de alarme, quer estes sejam apenas de som, ou de voz.
Os alarmes de voz têm como benefícios:
Uma resposta imediata e ao mesmo tempo menos alarmante para as pessoas, de forma a não incentivá-las a entrar em pânico no meio da situação, os avisos podem ser programados e adaptados para sequências que estão a decorrer, particularmente quando se trata de um perigo específico, e podem ser multilinguísticos.

A solução de proteção contra incêndios perfeita é o uso de tecnologia e de instalação inteligente. As soluções Sinorix são o ideal para este tipo de situação em particular. Graças a anos de experiência e melhorias, apresentamos uma vasta gama de modelos com uma resposta imediata à detecção de fogo e uma extinção deste rápida e sem perturbar o ritmo de trabalho ou causar danos materiais e/ou pessoais. É a ferramenta essencial para a protecção de pessoas, do local e do seu conteúdo.


Sistemas de Proteção contra Incêndios - Tudo o que precisa para sua segurança


Somos o líder de mercado a nível mundial graças ao conhecimento extensivo de soluções e de necessidades para um sistema contra fogos. Este conhecimento contribui para o desenvolvimento dos nossos produtos, sistemas e serviços inovadores e de alta qualidade em segurança contra incêndios.