Tools

Siemens PortugalSiemens Portugal

Storage InovGrid de Évora vai ter a chancela Siemens

quarta-feira, 1 de julho de 2015

  •  A Siemens venceu o concurso para o Storage InovGrid de Évora da EDP Distribuição

  • O Siestorage (Siemens Energy Storage) é uma solução altamente inovadora para o setor energético, com elevada componente de desenvolvimento nacional

  •  Solução   a   desenvolver   vai   ter   uma   potência   de   472   kW   e   uma   capacidade   de
    armazenamento de 360 kWh

A Siemens vai trabalhar em parceria com a EDP Distribuição no Storage InovGrid de Évora, um projeto-piloto que assenta num sistema de armazenamento com baterias estacionárias para ser integrado  numa  rede  de  distribuição  de  energia  em  média  tensão.  O  sistema,  que  vai  também estar ligado à Universidade de Évora, melhorará a qualidade de serviço e servirá como prova de conceito e como montra tecnológica no âmbito do universo Inovgrid.

O  sistema  Siestorage  (Siemens  Energy  Storage)  a  fornecer  à  EDP  Distribuição  vai  ser  uma customização da solução base, com recurso a engenharia nacional, para que seja adaptada às exigências  do  projeto  em  causa  com  funcionalidades  muito  específicas.  O  desenvolvimento  da solução   para   este   projeto,   em   regime   chave-na-mão,   irá   ainda   promover   a   criação   de competências  locais  na  importante  área  do  armazenamento  de  energia  e  micro-redes.  Esta solução  terá  uma  potência  de  472  kW  e  uma  capacidade  de  armazenamento  de  360  kWh, garantidos até ao fim de ciclo de vida do projeto (EOL).

O projeto-piloto Storage InovGrid de Évora, que decorre no âmbito do InovGrid, arrancou no mês de  Março  e  reflete  os  benefícios  das  redes  inteligentes,  designadamente  uma  maior  eficácia operacional do operador da rede de distribuição.

No  contexto  deste  projecto-piloto,  grande  parte  dos  benefícios  técnicos  proporcionados  pelo Siestorage  está  associada  à  operação  da  rede,  merecendo  especial  atenção  questões  como  a continuidade de serviço proporcionada por sistemas de armazenamento não convencionais.

A  sua  instalação  e  funcionamento  permitem  aos  vários  stakeholders  envolvidos  como  sejam,  o operador  de  rede,  EDP  Distribuição,  a  entidade  reguladora,  ERSE,  o  meio  académico  e  os fabricantes  de  equipamentos,  como  a  Siemens,  terem  um  maior  conhecimento  prático  das aplicações  e  mais-valias  de  um  activo  de  armazenamento  de  energia  num  contexto  de  uma aplicação prática no terreno.

A solução de armazenamento de energia da Siemens – Siestorage - é uma solução modular, que comunica com a rede energética através de aplicações eletrónicas sofisticadas, ao mesmo tempo que  armazena  energia  em  baterias  de  lítio  de  alto  desempenho.  Por  ser  um  sistema  modular, pode  ser  usado  em  diversos  tipos  de  aplicações,  respondendo  à  necessidade  de  assegurar  a estabilidade  da  rede  nas  zonas  de  distribuição  de  média  e  baixa  tensão  e  fazendo  com  que produtores e utilizadores de energia possam responder com muito maior flexibilidade a mudanças na geração e na procura.

A Siemens venceu este concurso entre os principais players do mercado nacional, demonstrando o pioneirismo da inovação e engenharia nacionais, uma vez que esta solução de armazenamento de  energia,  a  primeira  a  ser  desenvolvida  em  Portugal,  vai  contar  com  a  participação  de engenheiros portugueses, bem como da unidade fabril da empresa em Corroios.


Rita  Silva 

 ritas.silva@siemens.com