Siemens Portugal

Site Search

Menuclose
Related
Info
close
Mobility

Mobility

Siemens debate mobilidade sustentável e mostra parquímetro “verde” já em operação

2.ª Conferência de Mobilidade Urbana: Gestão Inteligente e Competitividade

quinta-feira, 15 de setembro de 2011

A Siemens esteve presente hoje na 2.ª Conferência de Mobilidade Urbana: Gestão Inteligente e Competitividade, que decorre no Museu da Carris, em Alcântara. Frederico Rauter, Special Projects Manager, da Divisão da Siemens Mobility, apresentou o tema “Mobilidade Sustentável: ao nosso alcance?” no âmbito do painel “Mobilidade como factor de competitividade e inovação dos territórios urbanos”.

Além de abordar a crescente importância das cidades no contexto mundial, a Siemens partilhou alguns casos de sucesso a nível europeu, em estudo ou já implementados, que demonstram que investimentos inteligentes e modelos de negócio bem estruturados podem ser a solução para enfrentar a crise sem estagnar o desenvolvimento urbano
A empresa aproveitou ainda a ocasião para apresentar no “Espaço para Mostra de Soluções e Produtos” o Sitraffic EPOS, a versão com carregador para veículos eléctricos do Sitraffic Siccuro, o parquímetro que a Siemens instalou recentemente 17 unidades em Vilamoura (Algarve).

Estes parquímetros foram recentemente instalados nas imediações da Marina de Vilamoura e têm como missão assegurar a rotatividade do estacionamento junto a um dos principais pontos de encontro do Algarve.

A base tecnológica dos parquímetros instalados permite que venham a ser optimizados para poderem integrar a funcionalidade de carregamento de veículos eléctricos, evitando-se assim uma duplicação de investimentos. Recorde-se que o modelo instalado
na vila algarvia utiliza baterias de lítio em vez das convencionais baterias de chumbo e pode funcionar a energia solar através de um painel que lhe confere autonomia energética e que lhe permite funcionar ininterruptamente,

Altamente robusto, protegido contra vandalismo, dotado de uma interface de simples utilização e software avançado, o Sitraffic Sicuro permite uma gestão centralizada através de operação remota por GPRS, a partir de um centro de controlo, que possibilita um vasto conjunto de funcionalidades inovadoras como mudança de tarifário, identificação de operadores, análise estatística de receitas e receção de alertas, entre outras.


2ª Conferência Mobilidade Urbana

A 2ª Conferência Mobilidade Urbana: Gestão Inteligente e Competitividade é o espaço de discussão estratégias e soluções para uma gestão eficiente da mobilidade nos tempos actuais, em tempo de crise e depois de crise, e onde são apresentadas e debatidas pelos grandes especialistas, decisores, técnicos e empresas que, a nível nacional e internacional trabalham no sector desenvolvendo soluções para uma estrutura de transportes mais forte e mais organizada nas cidades.

O Livro Branco dos Transportes 2050, onde estão delineadas as directrizes europeias para a mobilidade nas cidades nos próximos anos, foi o tema de abertura.
Mais informações sobre a 2ª Conferência Mobilidade Urbana disponíveis aqui.



You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?