Variadores de velocidad

Siemens proporciona el convertidor de frecuencia adecuado para cada necesidad. Nuestros productos van desde accionamientos básicos y Drives Servo para Motion Control, hasta productos de media tensión. La familia de accionamientos de SINAMICS es la más grande del mundo, además de nuestra gama de convertidores de frecuencia LOHER DYNAVERT.


Variadores de Baja Tensión

Con un alto nivel de flexibilidad, funcionalidad y comodidad de la ingeniería, nuestros sistemas cubren todos los niveles de rendimiento para convertidores de frecuencia simple y unidades coordinadas a través de las tareas de Motion Control.
Más información



Variadores Media Tensión

Siemens ofrece sistemas de tensión desde 2.3kV a 11kV. Los accionamientos de media tensión entregan potencias entre 150kW y 85MW a velocidades de motor de 10-15.000 rpm. SINAMICS son adecuados para accionamientos de un eje o multiejes. Más información



Variadores DC

Las familias de convertidores SINAMICS y SIMOREG ofrecen mejores prestaciones, integración y seguridad. Perfectamente alineados con nuestros motores DC, nuestros accionamientos DC ofrecen la máxima eficiencia y facilidad de uso. Más información