Related
Info
close

Válvulas de control y sus actuadores

Instalaciones Primarias:


Válvulas y actuadores para central Instalaciones HVAC
Acvatix™ Actuadores para válvulas con 20 / 40 mm de carrera
Acvatix™ Válvulas embridadas con 20 / 40 mm de carrera
Acvatix™ Válvulas roscadas de 20 mm de carrera
Acvatix™ Actuadores para Válvulas roscadas con 5.5 mm de carrera
Acvatix™ Válvulas roscadas con 5.5 mm de carrera
Acvatix™ Actuadores para válvulas de sector y mariposa
Válvulas de sector embridadas
Acvatix™ Válvulas de sector con rosca externa
Acvatix™ Válvulas de sector con rosca interna Válvulas de mariposa

Válvulas y actuadores para ambiente y aplicaciones de zona
Acvatix™ Actuadores para válvulas de zona con 2.5 mm de carrera
Acvatix™ Válvulas de zona Todo/Nada con 2.5 mm de carrera
Acvatix™ Actuadores para Válvulas línea estándar, con 2.5 mm de carrera
Acvatix™ Válvulas línea estándar con 2.5 mm de carrera
Acvatix™ Actuadores para válvulas gama Élite con 5.5 mm de carrera
Acvatix™ Válvulas gama Élite con 5.5 mm de carrera
Acvatix™ Actuadores para Válvulas Combi con 5 mm de carrera
Acvatix™ Válvulas Combi con 5 mm de carrera
Acvatix™ Actuadores para válvulas de radiador
Acvatix™ Actuadores termostáticos
Acvatix™ Válvulas radiador Válvulas de radiador con presión compensada
Válvulas pequeñas con carrera 2.5 mm

Válvulas magnéticas para refrigeración y aplicaciones industriales
Acvatix™ Válvulas roscadas con actuadores magnéticos para aplicaciones HVAC  Acvatix™ Válvulas refrigerantes con actuadores magnéticos


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?