Variadores T/f

Coste operativo mínimo y máximo ahorro energético, menos esfuerzo de mantenimiento y una pronta amortización son factores que distinguen la gestión inteligente de edificios y energía. Nuestros dispositivos de velocidad variable sustentan estos requisitos en su totalidad. Por ejemplo, las cargas de ventilación y bomba se reducen automáticamente cuando la demanda es baja o inexistente. Los dispositivos de velocidad variable SED2 tienen infinitas funcionalidades que se pueden optimizar para los requisitos HVAC.

Propiedades funcionales:

  • Diseño EMC con bajo ruido: Adecuado para los todos los tipos de edificios

  • Reducción de corrientes armónicas en líneas AC gracias a la Tecnología de Armónicos Bajos (LHT) Botón Manual/Auto

  • Diseño con ahorro de espacio

  • Puesta en servicio rápida guiada por menú

  • Carcasa IP54 / IP20

  • Controlador PID para el control de presión preciso y rápido de bombas o ventiladores

  • El modo de hibernación inicia y detiene la unidad de velocidad variable a petición

  • Conexión directa de los sensores de temperatura Ni1000 para plantas de ventilación simples

  • Encadenado de bombas para hasta dos bombas adicionales en cascada

  • Monitorización ventilador-cinta de ventiladores y bombas en dos variantes

  • Control de un bypass externo

  • Reinicio rápido

  • Reinicio automático tras fallo de corriente o avería

  • Contador de consumo de energía (contador kWh)

  • Terminales sin tornillos en E/S movibles


Productos


Los variadores T/f controlan el funcionamiento de ventiladores y bombas en las aplicaciones HVAC más eficientes. SED2 controla la demanda de energía de cada equipo de gran consumo, de una forma eficiente 100%.