Tools

Siemens EspañaSiemens España

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Formación Dual con la Generalitat de Cataluña


Tres Cantos, 14.08.2013

 Junto con la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña, ha puesto en marcha el I Programa de Formación Profesional en Electricidad, Electrónica y Mecánica con el Instituto Esteve Terradas, de Cornellá, en el que se han matriculado 10 alumnos. El plan de Formación tiene una duración de 2 años.
En ambos casos, la principal novedad del programa es la importancia que se le otorgan a la enseñanza práctica, que puede suponer hasta un 50% (BCN) y 60% (Madrid) del total de las horas.
 Los jóvenes desempeñaran su formación práctica trabajo en las fábricas de Siemens en Cornellá y Getafe respectivamente donde entrarán en contacto con tecnología punta, lo que le permitirá adquirir conocimientos prácticos sobre desarrollos de última generación.