Tools

Siemens EspañaSiemens España

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Siemens aumenta el rendimiento de los PCs embebidos sin ventilador, para la automatización industrial

lunes, 18 de marzo de 2013

Nuevos IPC 27DD // 477D

La División de  Siemens Industry Automation, ha dotado a sus PCs industriales embebidos sin ventilador con potente tecnología de PC y tercera generación de procesadores Intel Core i7 para su uso en entornos industriales rudos. El Simatic Microbox PC IPC427D y el Simatic Panel PC IPC477D están diseñados para trabajar sin mantenimiento de 24 horas de uso continuo, así como para requisitos estrictos de temperatura, vibración, choque y EMC. Estos equipos configurables y ampliable son apropiados para exigentes soluciones de automatización sin mantenimiento, montaje directamente en máquina, por ejemplo, en plantas de energía eólica o solar o en la fabricación de neumáticos. El Microbox PC ofrece opciones flexibles de instalación y el Panel PC tiene integrado un display táctil en formato panorámico, con tamaños de pantalla desde 12 "de diagonal. Ambos permiten un ahorro de espacio integrando distintas tareas de automatización como comunicaciones, captura de datos, control en lazo abierto o cerrado o tareas HMI.

En comparación con los modelos anteriores, el Microbox PC SIMATIC IPC427D y el Panel PC Simatic IPC477D tienen más del doble de la potencia de cálculo, en función del nivel de equipamiento. Los nuevos modelos están disponibles con las variantes los procesadores de tercera generación de alto rendimiento hasta Intel Core i7 (1,7 GHz) con gráficos HD integrados. Si fuese necesario, el procesador puede ofrecer hasta 2,4 GHz por medio de turbo-boost. La memoria principal DDR3 es ampliable hasta 8 GB. La corrección de errores integrado gracias al  código de corrección de errores (ECC), ofrece un alto nivel de consistencia de datos para el Microbox PC. Utilizando la tecnología Intel AMT integrado en el procesador y el software opcional SIMATIC IPC Remote Manager, el mantenimiento de los equipos se puede  realizar de forma remota, lo que permite implementar rentables conceptos de servicios, por ejemplo, para las actualizaciones. Robustos dispositivos de almacenamiento de datos - como una unidad de estado sólido (SSD) de hasta 80 GB y una tarjeta de memoria flash CFast de hasta 16 GB con interfaz de alta velocidad SATA - ofrecen un alto nivel de seguridad de datos y disponibilidad del sistema en usos industriales. Las opciones incluyen un disco duro de 250 GB, una unidad de DVD y una memoria no volátil de hasta 512 KB, por ejemplo, para aplicaciones sin batería. De esta capacidad, 128 KB puede ser escrito dentro del tiempo de autonomía al quitarle tensión al equipo, por ejemplo, para guardar los datos importantes de máquina en caso de un fallo de alimentación. Estos equipos tienen una resistencia impresionante a las vibraciones y golpes, una fuente de alimentación integrada de 24 voltios y, en conjunción el Windows Embedded Standard 7, también son no volátil sin necesidad de una fuente de alimentación ininterrumpida (UPS). Como interfaces, los dispositivos ofrecen dos puertos Gigabit Ethernet con capacidad de trabajo en teaming, una interfaz Profibus o Profinet, uno o dos puertos serie RS232, así como una interfaz DVI y un interfaz DisplayPort para la conexión de dos monitores. De forma estándar, el PC Microbox ofrece cuatro USB 3.0 de alta velocidad. En la parte trasera, el Panel PC tiene tres puertos USB 3.0 y un interfaz USB 2.0 adicional en las versiones de 15 "o superiores.

Con unas dimensiones compactas de sólo 262 x 133 x 51 mm (An), el Microbox PC SIMATIC IPC427D cabe fácilmente en pequeñas cajas de control o puede ser montado directamente en la máquina. El equipo se puede instalar muy flexiblemente en el carril DIN, pared o variantes de montaje vertical y puede funcionar a temperaturas ambiente de hasta 55 grados centígrados. Todas sus interfaces están situados en un lado, lo que simplifica el cableado. Dos ranuras PCIe opcionales están disponibles para ampliaciones, por ejemplo, tarjetas de adquisición de datos, de E / S o tarjetas de comunicaciones. Como se ha diseñado sin ventilador y sin disco duro, el Microbox PC es completamente libre de mantenimiento y también se puede usar en aplicaciones sin baterías. Para el diagnóstico rápido, el dispositivo cuenta con cuatro  LED de estado que están siempre claramente visibles de los cuales tres son programables. El software de diagnóstico está preinstalada para un análisis integral.

El Panel PC sin ventiladores Simatic IPC477D está equipado con un robusto panel frontal de aluminio fundido con grado de protección IP65 y se puede utilizar a temperaturas ambiente de hasta 50 grados Celsius. Está disponible con una pantalla táctil de 12 ", 15", 19 " o 22", así como una versión con un panel frontal táctil con teclado de 15”. La pantalla de alto contraste y alta resolución con una lectura ángulo de hasta 170 grados en todas las direcciones ofrece un funcionamiento seguro y fiable, incluso en condiciones de iluminación difíciles. Gracias a una retroiluminación LED 100 por ciento regulable, ha sido posible reducir significativamente el consumo de energía del Panel PC. Las versiones con pantalla táctil también se pueden utilizar en formato vertical, por ejemplo, para diseños de máquinas especiales o con el fin de ahorrar espacio. Los paneles frontales de pantalla panorámica de los Panel PCs, monitores (Flat Panels), Thin Clients y Comfort Panels de Siemens tienen un diseño uniforme, permitiendo la estandarización de la máquina o del diseño de la planta.

Siemens ofrece servicio y soporte de hasta once años para sus PCs embebidos industriales. Los equipos se pueden configurar on-line y se suministran bajo pedido con el sistema operativo pre-instalado y activado 32-bit o 64-bit - Microsoft Windows 7 o Embedded Standard 7.La División de  Siemens Industry Automation, ha dotado a sus PCs industriales embebidos sin ventilador para su uso en entornos industriales con una potente tecnología de PC y con procesadores Intel Core i7 de tercera generación de. El Microbox Simatic PC IPC427D y el Panel PC Simatic IPC477D están diseñados para trabajar sin mantenimiento 24 horas de uso continuo, así como para trabajar con requisitos estrictos de temperatura, vibración, choque y EMC. Estos equipos configurables y ampliable son apropiados para exigentes soluciones de automatización sin mantenimiento, montaje directamente en máquina, por ejemplo, en plantas de energía eólica o solar o en la fabricación de neumáticos. El Microbox PC ofrece opciones flexibles de instalación y el Panel PC tiene integrado un display táctil en formato panorámico, con tamaños de pantalla desde 12 "de diagonal. Ambos permiten un ahorro de espacio integrando distintas tareas de automatización como comunicaciones, captura de datos, control en lazo abierto o cerrado o tareas HMI.


Francisco J.  Cano Gatón 

 simatic.es@siemens.com