Premios

10º Concurso de Prototipos | Automatización en la Industria 4.0

Para las 100 primeras aplicaciones registradas ONLINE

Los 100 primeros Centros  que registren su aplicación ONLINE, recibirán sin coste las siguientes licencias TIA Portal de validez 1 año (*):

  • Licencia STEP 7 Professional. de duración 1 año. Esta licencia le permitirá la programación de los controladores SIMATIC S7-1200, ET-200, S7-300, S7-1500, S7-400 y sistemas embebidos, y su empleo en la aplicación es base de esta Competición.

  • Licencia WinCC Advanced de duración 1 año. Licencia que le permitirá la parametrización y programación de nuestros Sistemas de Supervisión HMI. Forma parte de la Plataforma TIA Portal y su empleo en la aplicación es base de esta Competición.

  • Licencia Startdrive de duración 1 año. Licencia que le permitirá la parametrización y programación de nuestros accionamientos SINAMICS G120. Forma parte de la Plataforma TIA Portal y su empleo en la aplicación es base de esta Competición.

  • Addons de duración 1 año.Licencia de S7-PLCSIM Advanced, OPC UA y TIA Portal Cloud Connector.

Debido al carácter especial, se limite a 1 Licencia de cada software por Centro y Departamento, independiente del nº de aplicaciones con las que ésta participe en la Concurso.

(*) Será requisito ´la recepción en Siemens del Impreso "Confirmación de Registro" que le será remitido una vez confirme su registro ONLINE.

_________________

El Registro implica la aceptación de las normas establecidas en las Directrices de la Concurso y el compromiso de desarrollo por parte del Centro y Tutor Profesor de la aplicación presentada.

Centros de Formación Ganadores y Finalistas

De entre todas las aplicaciones presentadas se elegirán 10 aplicaciones finalistas. Todas estas aplicaciones recibirán premio de acuerdo a su posición dentro del Concurso.

Ganadores

Centros de Formación

  • 1º Premio.-   Placa y donación de material “SIEMENS” para la dotación de sus aulas por un valor de 10.000 €*

  • 2º Premio.-   Placa y donación de material “SIEMENS” para la dotación de sus aulas por un valor de 7.500 €*

  • 3º Premio.-   Placa y donación de material “SIEMENS” para la dotación de sus aulas por un valor de 5.000 €*

  • 4º Premio.-   Placa y donación de material “SIEMENS” para la dotación de sus aulas por un valor de 2.500 €*


Alumnos y tutores

  • 1º y 2º Premio
    Profesor Tutor: Obsequio Siemens de Kit SIMATIC S7-1512 de referencia ES2:C018OFOCT1711
    Alumnos: Obsequio Siemens consistente en Controlador Programable SIMATIC S7-1214C AC/DC/Relé, accesorios y licencia de Software

  • 3º y 4º Premio
    Profesor Tutor: Obsequio Siemens consistente en Controlador Programable SIMATIC S7-1214C AC/DC/Relé, accesorios y licencia de Software
    Alumnos: Obsequio Siemens consistente en Controlador lógico Programable LOGO!8 , accesorios y licencia de Software


Finalistas

Los 6 Centros finalistas restantes recibirán 1 Kit SCE – SIMATIC S7 1512C-1PN compuesto por:


  • Controlador SIMATIC S7 1512C: Memoria de trabajo 250KB y 1MB de memoria de datos,    32 Entradas digitales / 32 Salidas digitales integradas, 5 Entradas analógicas / 2 salidas analógicas integradas, 1  x interfaz PROFINET IRT con switch de 2 puertos en linea y en anillo, Controlador Profinet IO / Dispositivo IO, Funciones tecnológicas integradas: Motion control, Control en lazo cerrado, Contaje rápido (6 contadores rápidos integrados).

  • Perfil soporte 480 mm

  • Fuente de alimentación PM1507, 24V/8A

  • SIMATIC Memory Card, 24 MB

  • Cable Industrial Ethernet RJ45-RJ45 de 6 metros

  • Licencia STEP 7 Professional COMBO compuesto por: 1 Software STEP 7 Professional V14 (TIA Portal), Addons (PLCSIM Advanced, OPC UA y Cloud Connector), 1 Software STEP 7 Professional v2010, 1 Software STEP 7 Safety Advanced y S7 Distributed Safety, 1 Software SINAMICS Stardrive V14 SP1 (TIA Portal) para SINAMICS (CU240E-2, CU250-S) y 1 licencia en memory stick común a ambos Software.