Related
Info
close

SIMATIC Field PG M5

El último dispositivo de programación de alto rendimiento con un diseño de portátil
semirobusto

En operaciones móviles en plantas industriales, SIMATIC Field PG M5 ofrece tanto un hardware robusto como el software de ingeniería TIA Portal pre-instalado para una configuración, puesta en marcha, servicio y mantenimiento rápidos y eficientes. SIMATIC Field PG ofrece todas las interfaces necesarias para estas tareas.

Para conectarse al proceso de automatización, SIMATIC Field PG está equipado tanto con una interfaz PROFIBUS como con dos interfaces PROFINET de alta velocidad. Las memory card de SIMATIC pueden ser programadas directamente en sus slots correspondientes.



SIMATIC Field PG
está diseñado  para soportar choques y vibraciones, así como para resistir a la radiación electromagnética en el entorno industrial cercano a las máquinas.

Existen dos versiones disponibles de SIMATIC Field PG, ambas perfectamente optimizadas para la ingeniería con TIA Portal: Comfort y Advanced.


Área de aplicación

Gracias a su diseño semi-robusto, SIMATIC Field PG M5 está especialmente indicada para el uso en ambientes industriales duros: desde la ingeniería de una planta en un ambiente de oficina, pruebas y puestas en servicio cerca de la máquina, hasta trabajos de mantenimiento en la propia fábrica, todo es posible.


  • Protección incrementada contra interferencias electromagnéticas en entornos industriales duros por medio de un blindaje completo (testado EMC/EMS)

  • Protección contra choques y vibraciones  gracias a una carcasa de magnesio ligera y robusta, y a las  tiras protectoras en las esquinas externas.

  • Diseño industrial con resistencia a la suciedad con color oscuro y teclado de alto contraste con láser resistente a la abrasión

  • Fuente de alimentación ligera y compacta, y un agarre seguro que facilita su movilidad en diferentes zonas de aplicación.

  • Opción de conexión de monitores externos via DVI-I o Puerto Display así como estación de USB para un ambiente normal de oficina.



Beneficios

  • Hardware de altas prestaciones para aplicaciones exigentes en un entorno automatizado.

  • Listo para funcionar con un soporte perfecto a la ingeniería de TIA Portal a través de su software de programación pre-instalado y testado.

  • Su pantalla de alta resolución protege la vista y ayuda a una operación ergonómica.

  • Paquete completo que incluye hardware y software con una atractiva relación precio/rendimiento.

  • La mayor disponibilidad posible gracias su calidad 'Made in Germany', desarrollado y fabricado exclusivamente en Karlsruhe



Listo para usar

•  Con software de ingeniería TIA Portal preinstalado
•  Licencia disponible en versión Trial, TIA Portal o Combo
   (TIA Portal y versión previa)
•  Con sistema operativo de Microsoft
        - Recomendado para TIA Portal: Windows 7 Ultimate (64-bit)
        - La versión MUI se adapta fácilmente a múltiples lenguajes.
•  Trusted Platform Module TPM 2.0 para una mayor seguridad
•  Administración remota a través de Intel Active Management Technology (iAMT) y Wake on LAN (WoL)


Interfaces

•  3x Puerto USB 3.0 tipo A, uno de ellos con función de carga a 1.5 A mientras el dispositivo está apagado
•  1x Puerto USB 3.0 tipo C
•  Bluetooth y WLAN (basado en el estándar WLAN 802.11 ac)
•  2 interfaces Gigabit Ethernet, 1 PROFIBUS DP/MPI
•  Slots para memory cards de SIMATI
•  Opcional: funcionalidad S5 online (TTY) y adaptador S5 EPROM (en preparación)


Hardware potente

•   Procesador Intel® Core™ i5/i7 para un máximo rendimiento (óptimo para ingeniería en TIA Portal)
•   Memoria de trabajo de hasta 32 GB DDR4 SDRAM (2,400 MHz)
•   Batería de iones de litio con 8,850 mAh
•   Pantalla panorámica Full-HD de 15.6"/39,6 cm. con  relación 16:9.  Los gráficos Intel HD530
 integrados soportan la resolución actual de 4k. A través del puerto de pantalla, se consigue que 4.096 × 2.304 píxeles den un área de trabajo más del  400% más grande en el monitor que Full-HD
•   Disco duro fácilmente extraíble (HDD de1 TB) o unidad de estado sólido (SSD de 512 GB o 1 TB)

SIMATIC Field PG M5 está disponible en dos versiones de hardware distintas:



Incluye:

•   Mochila para el portátil
•   Fuente de alimentación ligera y compacta
•   Cable de alimentación específico del país
•   Batería potente de iones de litio
•   Adaptador S5 EPROM y cable de conexión  S5 AG
   (con hardware tipo Advanced + opción de HW S5 / en preparación)
•   Adaptador DVI-I a VGA
•   Guía de instalación rápida – instrucciones breves para comenzar rápidamente


Información de seguridad

Para garantizar la operación segura de una máquina o planta es también necesario tomar medidas preventivas (pej. protección de la célula) e integrar los componentes  de automatización y accionamiento  en un concepto de seguridad industrial holístico de última generación para la máquina o para toda la planta. Debe ser tenido en cuenta cualquier dispositivo de terceros que pueda estar en uso. 
 
Puede encontrar más información en:
•  http://www.siemens.com/industrialsecurity


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?