SIMATIC ET-200AL

Visión general del sistema

  • Impresionante en ingeniería y configuración

  • Impresionante en montaje

  • Impresionante en funcionamiento


Impresionante en ingeniería y configuración

La Ingeniería  integrada en TIA Portal facilita un sistema de diagnóstico consistente y un funcionamiento eficiente.
La posibilidad de conexión con la periferia SIMATIC ET 200SP y el etiquetado compatible con CAx de todas sus interfaces también aseguran un alto nivel de eficiencia durante la configuración y la puesta en marcha.
La periferia ET 200AL soporta control de la configuración (configuración futura u option handling) para la realización de conceptos de máquina flexible.


Impresionante en montaje

Vertical u horizontal, atornillada frontalmente o lateralmente:
Los módulos SIMATIC ET 200AL pueden instalarse fácilmente en cualquier posición. Se instalan directamente “in-situ” sobre la máquina o línea de montaje, y posteriormente los sensores y actuadores se integran mediante tecnología de conexión M8.
La codificación mediante color de los conectores y sus correspondientes cables de conexión simplifica el cableado. Además, la disposición de los conectores se ha optimizado para facilitar la tirada del cableado. Las bridas de sujección de los cables se pueden atar directamente en el módulo para recoger los cables.
Opcionalmente, los módulos se pueden conectar a PROFINET o PROFIBUS o bien ser integrados en la periferia SIMATIC ET 200SP. Esto hace muy flexible la configuración.


Impresionante en funcionamiento

Con una anchura de solo 30 ó 45 mm, los módulos de la periferia SIMATIC ET 200AL permiten la conexión de sensors y actuadores en espacios extremadamente pequeños por medio de la fiable tecnología de conexión M8 y M12.
Los módulos cumplen con el grado de protección IP65/67 y funcionan de manera fiable en un rango de temperaturas -25 °C y +55 °C y con aceleraciones de hasta 5 g. Las carcasas de plástico hacen a los módulos particularmente ligeros. Los módulos de periferia SIMATIC ET 200AL son por tanto la elección perfecta para aplicaciones que implican movimiento.
Las salidas de los dispositivos ET 200AL permiten una desconexión de seguridad de actuadores en grupos (en preparación). Además, con la funcionalidad PROFIenergy, se pueden desconectar de forma coordinada consumidores individuales o unidades de producción completas durante los periodos de pausa de la producción.


Módulos de interfaz

Conexión de la periferia SIMATIC ET 200AL – Los módulos ET 200AL pueden incorporarse a la red de automatización a través de PROFINET, PROFIBUS o mediante la integración en periferia ET 200SP.

Sistema ET200 AL con módulo de interfaz IM PROFINET y módulos de  periferia


  • Módulos de interfaz ET 200AL

  • Integración en ET 200SP


Módulos de interfaz ET 200AL

La periferia ET 200AL se conecta al bus del sistema a través del módulo de interfaz, del cual hay disponible opcionalmente un módulo de interfaz PROFINET o PROFIBUS. El módulo de interfaz intercambia datos entre el controlador de nivel superior y los módulos de periferia.

IM 157-Profinet
Módulo de interfaz IM 157-1 PN de la periferia SIMATIC ET 200AL, para conexión a PROFINET


  • Propiedades de tiempo real RT e IRT

  • Arranque automático por medio de detección de topología

  • Auto-crossover

  • MRP, MRPD

  • Datos I&M

  • Volumen de datos: 1430 Bytes de entrada y 1430 byte de salida

  • Asignación a diferentes CPUs por medio de dispositivo compartido (Shared Device)

  • Actualización de Firmware

  • PROFIenergy

  • Control de la configuration (Option handling / Configuración futura)

  • 2 líneas de bus independientes con 16 módulos de periferia cada una = 32 módulos pueden utilizarse

  • Nº de referencia: 6ES7-157-1AB00-0AB0

IM 157-Profibus
Módulo de interfaz IM 157-1 DP de la periferia SIMATIC ET 200MP, para la conexión a PROFIBUS.


  • Esclavo DPV1

  • Datos I&M

  • Actualización de Firmware

  • Control de la configuración (Option handling / Configuración futura)

  • Volumen de datos: 244 Bytes de entrada y 244 Bytes de salida

  • 2 líneas de bus independientes con 16 módulos de periferia cada una = 32 módulos pueden utilizarse

  • Nº de referencia: 6ES7-157-1AA00-0AB0


Integración en ET 200SP

Los módulos de periferia ET 200AL se integran en la periferia ET 200SP a través de los módulos BU-Send y BA-Send 1xFC. El intercambio de datos entre los módulos de periferia ET 200AL y el controlador de nivel superior tiene lugar a través del módulo de interfaz de la ET 200SP.
El cable de conexión para los módulos de la periferia ET 200AL I/O se conecta al BusAdapter.
El  BusAdapter simplemente se inserta sobre la BaseUnit y se fija con un tornillo.


Módulos de periferia SIMATIC ET 200AL conectados a una estación ET 200 SP