TIA Portal

TIA Portal es el innovador sistema de ingeniería que permite configurar de forma intuitiva y eficiente todos los procesos de planificación y producción. Convence por su funcionalidad probada y por ofrecer un entorno de ingeniería unificado para todas las tareas de control, visualización y accionamiento.

El TIA Portal incorpora las últimas versiones de Software de Ingeniería SIMATIC STEP 7, WinCC y Startdrive para la planificación, programación y diagnóstico de todos los controladores SIMATIC, pantallas de visualización y accionamientos SINAMICS de última generación.

                                      


SIMATIC STEP 7

STEP 7 se ofrece en dos versiones:

  • STEP 7 Basic: Ingeniería compartida por los controladores SIMATIC S7-1200 y los paneles de la Gama HMI Basic Panels.

  • STEP 7 Professional: Ingeniería para configurar y programar los controladores SIMATIC S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500 y WinAC.

  • Compatibles con Windows 7 y Windows 8.1 

Ambas versiones integran el Software WinCC Basic requerida para la programación de las pantallas básicas KTPs.


Ventajas de la V13

  • Team Engineering. Varias personas pueden trabajar simultáneamente sobre una misma tarea.

  • Búsqueda automática de actualización de software.

  • Consistente desarrollo de lenguajes de programación (LAD, FBD, STL, SCL y Graph).

  • Carga de la configuración hardware y el programa de usuario incluyendo valores para servicios.

  • PLCSim para S7-300 / S7-400 y ahora S7-1500. 


SINAMICS Stardrive V13

Una herramienta de ingeniería para accionamiento ycontroladores

           

Con SINAMICS Stardrive los accionamientos de SINAMICS G120 se integran de forma impecable en lassoluciones de automatización de SIMATIC. Así son fáciles de parametrizar, de poner en marcha y de diagnosticar.Esto supone un ahorro de tiempo, reduce los errores en la ingeniería y el esfuerzo en la capacitación.

Caracterizado por:

  •  Interacción perfecta entre PLC y accionamientos.

  • Familiarización rápida gracias a un alto grado de facilidad de uso.

  • Ingeniería de alta eficiencia por medio de una sola herramienta para la puesta en marcha de losaccionamientos.